Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso plast.
Destičky pojezdové dráhy ocel na valivá ložiska.
Kuličky z oceli.
Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovídají sérii 3 podle ISO 10285 se samočinnou kompenzací úhlové chyby. S oboustranným těsněním. Tato ložiska se skládají vysoce přesného vystříknutého plastového nosiče, do něhož jsou zaklesnuty destičky pojezdové dráhy z oceli na valivá ložiska. Plastový nosič slouží současně jako zpětný chod a uchycení těsnění. Těsnění je vyrobeno ze speciálního polyamidu s nízkým součinitelem tření. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.

Doporučené tolerance:
Hřídel: h6
Těleso: H7

Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.

Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21510 Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby 207 kB

Výkresy (celkový přehled)

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, uzavřená

více informací

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, uzavřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2LL1L2Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21510-1602uzavřený162624,93624,61,310201120 31,53 €
21510-2002uzavřený203230,34531,21,620202220 39,62 €
21510-1202uzavřený1222213222,61,3830910 30,50 €
21510-2502uzavřený254037,55843,71,8539504350 52,31 €
21510-3002uzavřený304744,56851,71,8548005280 70,84 €
21510-4002uzavřený4062598060,32,1582409060 84,49 €
21510-5002uzavřený50757210077,32,651206013270 114,05 €

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, otevřená

více informací

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, otevřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2EGLL1L2WNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21510-1612otevřený162624,9068°3624,61,39,810201120 39,62 €
21510-2012otevřený203230,3055°4531,21,610,520202220 47,13 €
21510-3012otevřený304744,5257°6851,71,8515,348005280 77,96 €
21510-1212otevřený1222211,3566°3222,61,37830910 36,13 €
21510-2512otevřený254037,51,557°5843,71,851339504350 62,07 €
21510-4012otevřený406259058°8060,32,1521,482409060 105,13 €
21510-5012otevřený507572055°10077,32,65241206013270 141,93 €