|
|
21510_AOLineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, otevřená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso plast. Destičky pojezdové dráhy ocel na valivá ložiska. Kuličky z oceli.Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovídají sérii 3 podle ISO 10285 se samočinnou kompenzací úhlové chyby. S oboustranným těsněním. Tato ložiska se skládají vysoce přesného vystříknutého plastového nosiče, do něhož jsou zaklesnuty destičky pojezdové dráhy z oceli na valivá ložiska. Plastový nosič slouží současně jako zpětný chod a uchycení těsnění. Těsnění je vyrobeno ze speciálního polyamidu s nízkým součinitelem tření. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.
Doporučené tolerance: Hřídel: h6 Těleso: H7
Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.
Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Nosnosti dynamicky N | Nosnosti staticky N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21510-1612 | otevřený | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 68° | 36 | 24,6 | 1,3 | 9,8 | 1020 | 1120 | | | 38,32 € | | 21510-2012 | otevřený | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 55° | 45 | 31,2 | 1,6 | 10,5 | 2020 | 2220 | | | 45,57 € | | 21510-3012 | otevřený | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 57° | 68 | 51,7 | 1,85 | 15,3 | 4800 | 5280 | | | 75,39 € | | 21510-1212 | otevřený | 12 | 22 | 21 | 1,35 | 66° | 32 | 22,6 | 1,3 | 7 | 830 | 910 | | | 34,95 € | | 21510-2512 | otevřený | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 57° | 58 | 43,7 | 1,85 | 13 | 3950 | 4350 | | | 60,03 € | | 21510-4012 | otevřený | 40 | 62 | 59 | 0 | 58° | 80 | 60,3 | 2,15 | 21,4 | 8240 | 9060 | | | 101,67 € | | 21510-5012 | otevřený | 50 | 75 | 72 | 0 | 55° | 100 | 77,3 | 2,65 | 24 | 12060 | 13270 | | | 137,26 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|