Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Vnější plášť ocel na valivá ložiska.
Plastová klec.
Kuličky z oceli.
Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovídají sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným těsněním. Lineární kuličková ložiska jsou vybavena plastovou klecí. Ta zajišťuje tichý chod a vynikající vlastnosti chodu. Při teplotě použití přesahující +80 °C doporučujeme použít lineární kuličková ložiska s ocelovou klecí. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.

Doporučené tolerance:
Hřídel: h6
Těleso: H7

Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.

Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21500 Lineární kuličková ložiska s plastovou klecí 186 kB

Výkresy (celkový přehled)

Lineární kuličková ložiska s plastovou klecí

Lineární kuličková ložiska s plastovou klecí, uzavřená

více informací

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s plastovou klecí, uzavřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2LL1L2Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21500-1202uzavřený12222132 -0,222,9 -0,21,3520800 16,47 €
21500-1602uzavřený162624,936 -0,224,9 -0,21,3590910 19,91 €
21500-2002uzavřený203230,345 -0,231,5 -0,21,68801400 23,94 €
21500-2502uzavřený254037,558 -0,344,1 -0,31,8510001600 31,45 €
21500-3002uzavřený304744,568 -0,352,1 -0,31,8516002800 38,93 €

Lineární kuličková ložiska s plastovou klecí, otevřená

více informací

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s plastovou klecí, otevřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2EGLL1L2WNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21500-1612otevřený162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 25,68 €
21500-2012otevřený203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 30,27 €
21500-2512otevřený254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 39,80 €
21500-3012otevřený304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 49,60 €