|
|
21500_AOLineární kuličková ložiska s plastovou klecí, otevřená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vnější plášť ocel na valivá ložiska. Plastová klec. Kuličky z oceli.Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovídají sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným těsněním. Lineární kuličková ložiska jsou vybavena plastovou klecí. Ta zajišťuje tichý chod a vynikající vlastnosti chodu. Při teplotě použití přesahující +80 °C doporučujeme použít lineární kuličková ložiska s ocelovou klecí. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.
Doporučené tolerance: Hřídel: h6 Těleso: H7
Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.
Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Nosnosti dynamicky N | Nosnosti staticky N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21500-1612 | otevřené | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 78° | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 10 | 590 | 910 | | | 25,68 € | | 21500-2012 | otevřené | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 10 | 880 | 1400 | | | 30,27 € | | 21500-2512 | otevřené | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1000 | 1600 | | | 39,80 € | | 21500-3012 | otevřené | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 50° | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1600 | 2800 | | | 49,60 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|