Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Vnější plášť ocel na valivá ložiska.
Ocelová klec.
Kuličky z oceli.
Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovídají sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným těsněním. Lineární kuličková ložiska jsou vybavena ocelovou klecí. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.

Doporučené tolerance:
Hřídel: h6
Těleso: H7

Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.

Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21505 Lineární kuličková ložiska s ocelovou klecí 208 kB

Výkresy (celkový přehled)

Lineární kuličková ložiska s ocelovou klecí

Lineární kuličková ložiska s ocelovou klecí, uzavřená

více informací

Výkresy

Lineární kuličková ložiska  s ocelovou klecí, uzavřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2LL1L2Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21505-1202uzavřený12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 29,75 €
21505-1602uzavřený162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 35,55 €
21505-2002uzavřený203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 43,10 €
21505-2502uzavřený254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 57,70 €
21505-3002uzavřený304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 76,23 €

Lineární kuličková ložiska s ocelovou klecí, otevřená

více informací

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s ocelovou klecí, otevřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2EGLL1L2WNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21505-1212otevřený1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 43,71 €
21505-1612otevřený162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 50,12 €
21505-2012otevřený203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 59,21 €
21505-2512otevřený254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 77,14 €
21505-3012otevřený304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 99,59 €