|
|
21505_AGLineární kuličková ložiska s ocelovou klecí, uzavřená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vnější plášť ocel na valivá ložiska. Ocelová klec. Kuličky z oceli.Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovídají sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným těsněním. Lineární kuličková ložiska jsou vybavena ocelovou klecí. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.
Doporučené tolerance: Hřídel: h6 Těleso: H7
Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.
Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Nosnosti dynamicky N | Nosnosti staticky N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21505-1202 | uzavřené | 12 | 22 | 21 | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | 420 | 714 | | | 29,75 € | | 21505-1602 | uzavřené | 16 | 26 | 24,9 | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 686 | 1092 | | | 35,55 € | | 21505-2002 | uzavřené | 20 | 32 | 30,3 | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 924 | 1610 | | | 43,10 € | | 21505-2502 | uzavřené | 25 | 40 | 37,5 | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 1470 | 2590 | | | 57,70 € | | 21505-3002 | uzavřené | 30 | 47 | 44,5 | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 2100 | 3920 | | | 76,23 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|