Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Plastové pouzdro.
Destičky vedení, nerezová ocel 1.4034.
Kuličky, nerezová ocel 1.4125.

Upozornění:Přesné lineární kuličkové ložisko s malým třením.
Od velikosti 21511-122202 jsou ložiska na obou stranách opatřena stírači.

Doporučené tolerance:
Hřídel: h6
Těleso: H6

Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +60 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21511 Miniaturní lineární kuličková ložiska 235 kB

Výkresy

Miniaturní lineární kuličková ložiska

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LL1L2Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21511-0307023710--2627 43,65 €
21511-0408024812--4450 37,63 €
21511-05100251015--7284 36,42 €
21511-06120261219--114132 34,63 €
21511-08150281524231,1167204 33,11 €
21511-101702101726251,1186234 37,63 €
21511-12190212192826,41,3202257 43,65 €
21511-12220212223222,61,3310352 49,36 €
21511-16260216263624,61,3372440 60,50 €
21511-20320220324531,21,6591689 68,31 €
21511-25400225405843,71,8511621332 78,86 €