|
|
21515_AOLineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso plast. Přítlačné destičky ocel na valivá ložiska. Kuličky z oceli.Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovádají sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným dvouchlopňovým těsněním. Tato ložiska se ve srovnání se standardním lineárním kuličkovým ložiskem vyznačují dvojnásobnou nosností nebo osminásobnou životností dráhy. Díky kompenzaci úhlové chyby jsou vyrovnávány chyby v souososti otvorů v tělese nebo průhyby hřídelů, je optimalizováno rozložení zatížení a zajišťováno rovnoměrné zatížení všech kuliček po celé délce ložiska. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.
Doporučené tolerance: Hřídel: h6 Těleso: H7
Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.
Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Nosnosti dynamicky N | Nosnosti staticky N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21515-1612 | otevřený | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 70° | 36 | 24,6 | 1,3 | 9,4 | 2200 | 2400 | | | 51,08 € | | 21515-2012 | otevřený | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 | 31,2 | 1,6 | 10,2 | 4000 | 4400 | | | 57,55 € | | 21515-2512 | otevřený | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 | 43,7 | 1,85 | 14,4 | 6700 | 7300 | | | 74,29 € | | 21515-3012 | otevřený | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 55° | 68 | 51,7 | 1,85 | 13,9 | 8300 | 9100 | | | 87,53 € | | 21515-4012 | otevřený | 40 | 62 | 59 | 1,5 | 60° | 80 | 60,3 | 2,15 | 18,2 | 13700 | 15000 | | | 115,95 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|