Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací kroužky z plastu.
Šroub a matice z nerezové oceli.
Upozornění:Upínací kroužky z plastu jsou vynikajícím řešením pro axiální zajištění hřídelí.

Jsou lehké, snadno se montují a lze je namontovat radiálně jako doraz. Tyto upínací kroužky jsou obzvláště účinné v kombinaci s podstavcovými a přírubovými ložisky.

Upínací kroužky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu a mají vynikající odolnost proti korozi a opotřebení.

Upínání se provádí snížením výšky drážky pomocí seřizovací matice z nerezové oceli, kterou lze utáhnout nebo povolit pomocí standardního šestihranu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07810-05 Upínací kroužky z plastu 231 kB

Výkresy

Upínací kroužky z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

D1D2D3SWCADPřís.CenaObjednat
07810-05-20142040M43 3,90 €
07810-05-25142545M43 4,01 €
07810-05-30143054M43 4,14 €
07810-05-40144060M43 4,70 €
07810-05-50185078M65 6,21 €