Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Třída pevnosti min. 4.6 pozinkováno.
Třída pevnosti 8.8 bez povrchové úpravy nebo pozinkováno.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závitové tyče se dodávají pouze v délce 1000 mm.
Závitové tyče velikosti M3 a M4 mohou prokázat ve stavu při dodávce menší ohyby.

U provedení bez povrchové úpravy může z technických důvodů docházet k šedým a černým povrchům.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07640 Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1 92,3 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Provedení 1Třída pevnostiDLCADPřís.CenaObjednat
07640-031ocelpozinkovanýpravý závit4.6M31000 2,89 €
07640-041ocelpozinkovanýpravý závit4.6M41000 3,39 €
07640-051ocelpozinkovanýpravý závit4.6M51000 4,16 €
07640-061ocelpozinkovanýpravý závit4.6M61000 4,65 €
07640-081ocelpozinkovanýpravý závit4.6M81000 5,36 €
07640-101ocelpozinkovanýpravý závit4.6M101000 6,43 €
07640-121ocelpozinkovanýpravý závit4.6M121000 9,92 €
07640-161ocelpozinkovanýpravý závit4.6M161000 13,43 €
07640-201ocelpozinkovanýpravý závit4.6M201000 20,44 €
07640-241ocelpozinkovanýpravý závit4.6M241000 28,62 €
07640-301ocelpozinkovanýpravý závit4.6M301000 32,41 €
07640-361ocelpozinkovanýpravý závit4.6M361000 40,60 €
07640-1041ocelpozinkovanýlevý závit4.6M41000 15,18 €
07640-1051ocelpozinkovanýlevý závit4.6M51000 11,25 €
07640-1061ocelpozinkovanýlevý závit4.6M61000 11,53 €
07640-1081ocelpozinkovanýlevý závit4.6M81000 9,02 €
07640-1101ocelpozinkovanýlevý závit4.6M101000 6,07 €
07640-1121ocelpozinkovanýlevý závit4.6M121000 8,87 €
07640-1161ocelpozinkovanýlevý závit4.6M161000 16,97 €
07640-1201ocelpozinkovanýlevý závit4.6M201000 28,42 €
07640-1241ocelpozinkovanýlevý závit4.6M241000 38,21 €
07640-1301ocelpozinkovanýlevý závit4.6M301000 38,02 €
07640-05ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M51000 6,90 €
07640-06ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M61000 7,69 €
07640-08ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M81000 8,87 €
07640-10ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M101000 10,64 €
07640-12ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M121000 16,49 €
07640-14ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M141000 22,32 €
07640-16ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M161000 22,32 €
07640-18ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M181000 34,01 €
07640-20ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M201000 34,01 €
07640-22ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M221000 47,62 €
07640-24ocelbez povrchové úpravypravý závit8.8M241000 47,62 €
07640-043ocelpozinkovanýpravý závit8.8M41000 5,62 €
07640-053ocelpozinkovanýpravý závit8.8M51000 6,96 €
07640-063ocelpozinkovanýpravý závit8.8M61000 7,75 €
07640-083ocelpozinkovanýpravý závit8.8M81000 8,95 €
07640-103ocelpozinkovanýpravý závit8.8M101000 10,72 €
07640-123ocelpozinkovanýpravý závit8.8M121000 16,56 €
07640-143ocelpozinkovanýpravý závit8.8M141000 22,39 €
07640-163ocelpozinkovanýpravý závit8.8M161000 22,39 €
07640-183ocelpozinkovanýpravý závit8.8M181000 34,06 €
07640-203ocelpozinkovanýpravý závit8.8M201000 34,06 €
07640-223ocelpozinkovanýpravý závit8.8M221000 47,68 €
07640-243ocelpozinkovanýpravý závit8.8M241000 47,68 €
07640-303ocelpozinkovanýpravý závit8.8M301000 53,97 €
07640-363ocelpozinkovanýpravý závit8.8M361000 67,64 €
07640-1063ocelpozinkovanýlevý závit8.8M61000 4,72 €
07640-1083ocelpozinkovanýlevý závit8.8M81000 7,95 €
07640-1103ocelpozinkovanýlevý závit8.8M101000 12,59 €
07640-1123ocelpozinkovanýlevý závit8.8M121000 16,47 €
07640-1163ocelpozinkovanýlevý závit8.8M161000 29,10 €
07640-1203ocelpozinkovanýlevý závit8.8M201000 45,39 €
07640-1243ocelpozinkovanýlevý závit8.8M241000 65,68 €
07640-1303ocelpozinkovanýlevý závit8.8M301000 92,54 €
07640-1363ocelpozinkovanýlevý závit8.8M361000 108,95 €
07640-052nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M51000 8,17 €
07640-062nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M61000 8,92 €
07640-082nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M81000 11,05 €
07640-102nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M101000 15,38 €
07640-122nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M121000 22,68 €
07640-162nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M161000 36,12 €
07640-182nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M181000 41,01 €
07640-202nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M201000 59,83 €
07640-222nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M221000 64,19 €
07640-242nerezová ocel A2bez povrchové úpravypravý závit70M241000 71,35 €
07640-1042nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M41000 8,15 €
07640-1052nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M51000 9,00 €
07640-1062nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M61000 9,82 €
07640-1082nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M81000 12,17 €
07640-1102nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M101000 16,89 €
07640-1122nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M121000 24,94 €
07640-1162nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M161000 39,73 €
07640-1202nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M201000 65,80 €
07640-1242nerezová ocel A2bez povrchové úpravylevý závit70M241000 78,48 €