Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Upínací šrouby ze zušlechtěné oceli.
Provedení: brynýrováno.
Upínací šrouby ISO 4762, třída pevnosti 12.9.
Upozornění:Dva závitové díly vzájemně elasticky spojené se vůči sobě navzájem upnou pomocí šroubů.
Seřizovací matice je konstruována rotačně symetricky. Nejsou přítomny žádné drážky či zářezy, které by vytvářely nevyváženost.
Vezměte na vědomí:Stavěcí matice je v axiálním směru deformovatelná a je tedy třeba s ní zacházet pečlivě. S upínacími šrouby smí být manipulováno jen tehdy, je-li stavěcí matice úplně našroubována na závitu vřetena. Jinak by se mohla stavěcí matice znehodnotit nepřípustnou plastickou deformací.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07598 Seřizovací matice 249 kB
 Technické informace pro stavěcí matice 107 kB
 Třídy pevnosti 127 kB

Výkresy

Seřizovací matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3D4D5D6HLL1Utahovací
moment
šroubů Nm
max. statické axíální
tlakové zatížení
N
max. dynamické axíální
tlakové zatížení
N
Moment setrvačnosti
(gcm²)
CADPřís.CenaObjednat
07598-024101015M10X12422173,22,5M31536,52150001200027 41,48 €
07598-026121515M12X1,52625193,23M31536,52180001300040 41,48 €
07598-032141516M14x1,5323022,54,34M416372,9220001700096 43,08 €
07598-034161518M16x1,534-24,54,34M4185-2,92200017000147 28,37 €
07598-036181518M18x1,536-26,54,34M4185-2,92500019000183 29,26 €
07598-040201518M20X1,540-30,54,34M4185-2,92800018000283 29,54 €
07598-040221518M22x1,540-30,54,34M4185-2,93200023000270 29,69 €
07598-042241518M24x1,542-32,54,34M4185-2,93500025000323 31,27 €
07598-045261520M26x1,545-36,54,35M4206,5-2,94900034000479 31,73 €
07598-046281520M28x1,546-38,54,35M4206,5-2,95300036000504 32,48 €
07598-048301520M30x1,548-40,54,35M4206,5-2,95700038000588 33,76 €
07598-050321522M32x1,550-42,54,35M4227-2,96400044000743 35,22 €
07598-053351522M35x1,553-45,54,35M4227-2,96600047000914 36,69 €