Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementační ocel.
Nerezoví ocel A2.
Provedení: Provedení W = brynýrováno,
provedení H = kaleno a rovinné plochy broušeny.
Upozornění:Provedení H je cementované a kalené, s výjimkou závitu. Obě rovinné plochy jsou broušené.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07590 Matice do drážky DIN 1804 159 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Matice do drážky DIN 1804

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Šířka drážky B
podle DIN 650
D1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
07590-110Wcementační ocel5M10x1252060,52 2,21 €
07590-112Wcementační ocel5M12x1,5282360,52 2,37 €
07590-114Wcementační ocel5M14x1,5302570,52 2,73 €
07590-116Wcementační ocel5M16x1,5322770,52 2,85 €
07590-118Wcementační ocel6M18x1,5342880,52,5 2,79 €
07590-120Wcementační ocel6M20x1,5363080,52,5 3,14 €
07590-122Wcementační ocel6M22x1,5403490,52,5 3,12 €
07590-124Wcementační ocel6M24x1,5423690,52,5 3,25 €
07590-126Wcementační ocel7M26x1,54538100,53 4,53 €
07590-128Wcementační ocel7M28x1,55043100,53 4,97 €
07590-130Wcementační ocel7M30x1,55043100,53 5,11 €
07590-132Wcementační ocel7M32x1,55245110,53 5,19 €
07590-135Wcementační ocel7M35x1,55548110,53 5,68 €
07590-138Wcementační ocel8M38x1,55850110,53,5 6,34 €
07590-140Wcementační ocel8M40x1,56254120,53,5 7,15 €
07590-142Wcementační ocel8M42x1,56254120,53,5 7,15 €
07590-210Hcementační ocel5M10x1252060,52 na požádání
07590-212Hcementační ocel5M12x1,5282360,52 na požádání
07590-214Hcementační ocel5M14x1,5302570,52 na požádání
07590-216Hcementační ocel5M16x1,5322770,52 na požádání
07590-218Hcementační ocel6M18x1,5342880,52,5 na požádání
07590-220Hcementační ocel6M20x1,5363080,52,5 na požádání
07590-222Hcementační ocel6M22x1,5403490,52,5 na požádání
07590-224Hcementační ocel6M24x1,5423690,52,5 na požádání
07590-226Hcementační ocel7M26x1,54538100,53 na požádání
07590-228Hcementační ocel7M28x1,55043100,53 na požádání
07590-230Hcementační ocel7M30x1,55043100,53 na požádání
07590-232Hcementační ocel7M32x1,55245110,53 na požádání
07590-235Hcementační ocel7M35x1,55548110,53 na požádání
07590-238Hcementační ocel8M38x1,55850110,53,5 na požádání
07590-240Hcementační ocel8M40x1,56254120,53,5 na požádání
07590-242Hcementační ocel8M42x1,56254120,53,5 na požádání
07590-310-nerezová ocel A25M10x1252060,52 4,89 €
07590-312-nerezová ocel A25M12x1,5282360,52 5,22 €
07590-314-nerezová ocel A25M14x1,5302570,52 5,97 €
07590-316-nerezová ocel A25M16x1,5322770,52 6,29 €
07590-318-nerezová ocel A26M18x1,5342880,52,5 6,15 €
07590-320-nerezová ocel A26M20x1,5363080,52,5 6,91 €
07590-322-nerezová ocel A26M22x1,5403490,52,5 6,87 €
07590-324-nerezová ocel A26M24x1,5423690,52,5 7,18 €
07590-326-nerezová ocel A27M26x1,54538100,53 9,95 €
07590-328-nerezová ocel A27M28x1,55043100,53 10,95 €
07590-330-nerezová ocel A27M30x1,55043100,53 11,21 €
07590-332-nerezová ocel A27M32x1,55245110,53 11,40 €
07590-335-nerezová ocel A27M35x1,55548110,53 12,50 €
07590-338-nerezová ocel A28M38x1,55850110,53,5 13,94 €
07590-340-nerezová ocel A28M40x1,56254120,53,5 15,76 €
07590-342-nerezová ocel A28M42x1,56254120,53,5 15,76 €