Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel A2.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Ocel, bez povrchové úpravy.
Ocel pozinkovaná.
Upozornění:Bezpečnostní plechy DIN 5406 slouží k jištění drážkové matice DIN 981. K použití bezpečnostních plechů je na šroubovém závitu zapotřebí klínová drážka.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07590-02 Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406 189 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
BD

D1

D2EFSVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
07590-02-0010ocelbez povrchové úpravy3102113,538,5107590-01-0010 0,48 €
07590-02-0012ocelbez povrchové úpravy3122517310,5107590-01-0012 0,48 €
07590-02-0015ocelbez povrchové úpravy4152821413,5107590-01-0015 0,48 €
07590-02-0017ocelbez povrchové úpravy4173224415,5107590-01-0017 0,48 €
07590-02-0020ocelbez povrchové úpravy4203626418,5107590-01-0020 0,48 €
07590-02-0025ocelbez povrchové úpravy52542325231,2507590-01-0025 0,48 €
07590-02-0030ocelbez povrchové úpravy5304938527,51,2507590-01-0030 0,48 €
07590-02-0035ocelbez povrchové úpravy5355744632,51,2507590-01-0035 0,66 €
07590-02-0040ocelbez povrchové úpravy6406250637,51,2507590-01-0040 0,66 €
07590-02-0045ocelbez povrchové úpravy6456956642,51,2507590-01-0045 0,78 €
07590-02-0050ocelbez povrchové úpravy6507461647,51,2507590-01-0050 1,06 €
07590-02-0055ocelbez povrchové úpravy7558167852,51,507590-01-0055 1,18 €
07590-02-0060ocelbez povrchové úpravy7608673857,51,507590-01-0060 1,25 €
07590-02-0065ocelbez povrchové úpravy7659279862,51,507590-01-0065 1,33 €
07590-02-0070ocelbez povrchové úpravy8709885866,51,507590-01-0070 1,45 €
07590-02-0075ocelbez povrchové úpravy87510490871,51,507590-01-0075 1,74 €
07590-02-0080ocelbez povrchové úpravy880112951076,51,807590-01-0080 2,58 €
07590-02-0085ocelbez povrchové úpravy8851191021081,81,807590-01-0085 2,86 €
07590-02-0090ocelbez povrchové úpravy10901261081086,51,807590-01-0090 3,28 €
07590-02-0095ocelbez povrchové úpravy10951331131091,51,807590-01-0095 3,50 €
07590-02-0100ocelbez povrchové úpravy101001421201296,51,807590-01-0100 3,73 €
07590-02-1010ocelpozinkovaný3102113,538,5107590-01-010 0,48 €
07590-02-1012ocelpozinkovaný3122517310,5107590-01-012 0,48 €
07590-02-1015ocelpozinkovaný4152821413,5107590-01-015 0,48 €
07590-02-1017ocelpozinkovaný4173224415,5107590-01-017 0,48 €
07590-02-1020ocelpozinkovaný4203626418,5107590-01-020 0,48 €
07590-02-1025ocelpozinkovaný52542325231,2507590-01-025 0,48 €
07590-02-1030ocelpozinkovaný5304938527,51,2507590-01-030 0,48 €
07590-02-1035ocelpozinkovaný5355744632,51,2507590-01-035 0,66 €
07590-02-1040ocelpozinkovaný6406250637,51,2507590-01-040 0,66 €
07590-02-1045ocelpozinkovaný6456956642,51,2507590-01-045 0,78 €
07590-02-1050ocelpozinkovaný6507461647,51,2507590-01-050 1,06 €
07590-02-1055ocelpozinkovaný7558167852,51,507590-01-055 1,18 €
07590-02-1060ocelpozinkovaný7608673857,51,507590-01-060 1,25 €
07590-02-1065ocelpozinkovaný7659279862,51,507590-01-065 1,33 €
07590-02-1070ocelpozinkovaný8709885866,51,507590-01-070 1,45 €
07590-02-1075ocelpozinkovaný87510490871,51,507590-01-075 1,74 €
07590-02-1080ocelpozinkovaný880112951076,51,807590-01-080 2,58 €
07590-02-1085ocelpozinkovaný8851191021081,81,807590-01-085 2,86 €
07590-02-1090ocelpozinkovaný10901261081086,51,807590-01-090 3,28 €
07590-02-1095ocelpozinkovaný10951331131091,51,807590-01-095 3,50 €
07590-02-1100ocelpozinkovaný101001421201296,51,807590-01-100 3,73 €
07590-02-2010nerezová ocel A2bez povrchové úpravy3102113,538,5107590-01-1010 2,16 €
07590-02-2012nerezová ocel A2bez povrchové úpravy3122517310,5107590-01-1012 2,16 €
07590-02-2015nerezová ocel A2bez povrchové úpravy4152821413,5107590-01-1015 2,16 €
07590-02-2017nerezová ocel A2bez povrchové úpravy4173224415,5107590-01-1017 2,16 €
07590-02-2020nerezová ocel A2bez povrchové úpravy4203626418,5107590-01-1020 2,47 €
07590-02-2025nerezová ocel A2bez povrchové úpravy52542325231,2507590-01-1025 2,96 €
07590-02-2030nerezová ocel A2bez povrchové úpravy5304938527,51,2507590-01-1030 3,40 €
07590-02-2035nerezová ocel A2bez povrchové úpravy6355744532,51,2507590-01-1035 4,53 €
07590-02-2040nerezová ocel A2bez povrchové úpravy6406250637,51,2507590-01-1040 5,47 €
07590-02-2045nerezová ocel A2bez povrchové úpravy6456956642,51,2507590-01-1045 6,04 €
07590-02-2050nerezová ocel A2bez povrchové úpravy6507461647,51,2507590-01-1050 6,36 €
07590-02-2055nerezová ocel A2bez povrchové úpravy7558167852,51,507590-01-1055 8,10 €
07590-02-2060nerezová ocel A2bez povrchové úpravy7608673857,51,507590-01-1060 8,38 €
07590-02-2065nerezová ocel A2bez povrchové úpravy7659279862,51,507590-01-1065 8,95 €
07590-02-2070nerezová ocel A2bez povrchové úpravy8709885866,51,507590-01-1070 9,75 €
07590-02-2075nerezová ocel A2bez povrchové úpravy87510490871,51,507590-01-1075 10,74 €
07590-02-2080nerezová ocel A2bez povrchové úpravy880112951076,51,807590-01-1080 11,78 €
07590-02-2085nerezová ocel A2bez povrchové úpravy8851191021081,81,807590-01-1085 12,16 €
07590-02-2090nerezová ocel A2bez povrchové úpravy10901261081086,51,807590-01-1090 12,50 €
07590-02-2095nerezová ocel A2bez povrchové úpravy10951331131091,51,807590-01-1095 13,02 €
07590-02-2100nerezová ocel A2bez povrchové úpravy101001421201296,51,807590-01-1100 15,15 €