Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel A2.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Ocel, bez povrchové úpravy.
Ocel pozinkovaná.
Upozornění:Hřídelové matice se používají hlavně k upevnění ložisek na hřídeli.
Dále lze hřídelové matice využít k zajištění ozubených kol, řemenic a jiných strojních částí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07590-01 Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981 202 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
D1

D2D3HB=šířka drážkyTCADPřís.CenaObjednat
07590-01-0010ocelbez povrchové úpravyM10x0,751813,5432 1,60 €
07590-01-0012ocelbez povrchové úpravyM12x12217432 1,60 €
07590-01-0015ocelbez povrchové úpravyM15X12521542 1,60 €
07590-01-0017ocelbez povrchové úpravyM17x12824542 1,60 €
07590-01-0020ocelbez povrchové úpravyM20X13226642 1,69 €
07590-01-0025ocelbez povrchové úpravyM25X1,53832752 2,08 €
07590-01-0030ocelbez povrchové úpravyM30x1,54538752 2,35 €
07590-01-0035ocelbez povrchové úpravyM35x1,55244852 2,73 €
07590-01-0040ocelbez povrchové úpravyM40x1,55850962,5 3,13 €
07590-01-0045ocelbez povrchové úpravyM45x1,565561062,5 3,55 €
07590-01-0050ocelbez povrchové úpravyM50x1,570611162,5 3,75 €
07590-01-0055ocelbez povrchové úpravyM55x275671173 4,22 €
07590-01-0060ocelbez povrchové úpravyM60x280731173 4,77 €
07590-01-0065ocelbez povrchové úpravyM65x285791273 5,32 €
07590-01-0070ocelbez povrchové úpravyM70x292851283,5 6,54 €
07590-01-0075ocelbez povrchové úpravyM75x298901383,5 6,88 €
07590-01-0080ocelbez povrchové úpravyM80x2105951583,5 9,17 €
07590-01-0085ocelbez povrchové úpravyM85x21101021583,5 10,84 €
07590-01-0090ocelbez povrchové úpravyM90x212010816104 13,32 €
07590-01-0095ocelbez povrchové úpravyM95x212511017104 15,82 €
07590-01-0100ocelbez povrchové úpravyM100x213012018104 17,04 €
07590-01-010ocelpozinkovanýM10x0,751813,5432 1,90 €
07590-01-012ocelpozinkovanýM12x12217432 1,90 €
07590-01-015ocelpozinkovanýM15X12521542 1,90 €
07590-01-017ocelpozinkovanýM17x12824542 1,90 €
07590-01-020ocelpozinkovanýM20X13226642 2,02 €
07590-01-025ocelpozinkovanýM25X1,53832752 2,48 €
07590-01-030ocelpozinkovanýM30x1,54538752 2,81 €
07590-01-035ocelpozinkovanýM35x1,55244852 3,25 €
07590-01-040ocelpozinkovanýM40x1,55850962,5 3,76 €
07590-01-045ocelpozinkovanýM45x1,565561062,5 4,26 €
07590-01-050ocelpozinkovanýM50x1,570611162,5 4,50 €
07590-01-055ocelpozinkovanýM55x275671173 5,06 €
07590-01-060ocelpozinkovanýM60x280731173 5,72 €
07590-01-065ocelpozinkovanýM65x285791273 6,41 €
07590-01-070ocelpozinkovanýM70x292851283,5 7,83 €
07590-01-075ocelpozinkovanýM75x298901383,5 8,21 €
07590-01-080ocelpozinkovanýM80x2105951583,5 10,99 €
07590-01-085ocelpozinkovanýM85x21101021583,5 13,01 €
07590-01-090ocelpozinkovanýM90x212010816104 16,00 €
07590-01-095ocelpozinkovanýM95x212511017104 18,99 €
07590-01-100ocelpozinkovanýM100x213012018104 20,42 €
07590-01-1010nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM10x0,751813,5432 4,39 €
07590-01-1012nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM12x12217432 4,76 €
07590-01-1015nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM15X12521542 5,05 €
07590-01-1017nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM17x12824542 4,76 €
07590-01-1020nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM20X13226642 5,61 €
07590-01-1025nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM25X1,53832752 6,18 €
07590-01-1030nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM30x1,54538752 7,45 €
07590-01-1035nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM35x1,55244852 9,33 €
07590-01-1040nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM40x1,55850962,5 12,45 €
07590-01-1045nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM45x1,565561062,5 15,23 €
07590-01-1050nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM50x1,570611162,5 17,56 €
07590-01-1055nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM55x275671173 20,70 €
07590-01-1060nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM60x280731173 22,37 €
07590-01-1065nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM65x285791273 25,46 €
07590-01-1070nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM70x292851283,5 29,81 €
07590-01-1075nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM75x298901383,5 34,20 €
07590-01-1080nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM80x2105951583,5 41,35 €
07590-01-1085nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM85x21101021583,5 45,67 €
07590-01-1090nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM90x212010816104 55,75 €
07590-01-1095nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM95x212511017104 61,49 €
07590-01-1100nerezová ocel A2bez povrchové úpravyM100x213012018104 67,03 €