Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Zalícování broušeno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07533 Lícované šrouby provedení A 102 kB

Výkresy

Lícované šrouby provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABCDKLSWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
07533-112045A122218M1212451088 7,75 €
07533-112055A122218M1212551088 7,91 €
07533-112065A122218M1212651088 8,12 €
07533-112075A122218M1212751088 8,28 €
07533-116055A162524M16165514216 10,07 €
07533-116065A162524M16166514216 10,15 €
07533-116075A162524M16167514216 10,75 €