|
|
07337-20Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: galvanicky pozinkovaný.Upozornění:Čepy s otvorem pro závlačku. Zajištění se realizuje pomocí závlačky.
ISO 2341 provedení B s otvorem pro závlačku. Průměr čepu s toleračním polem h11.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D1 | D3 | D4 | K | W | Z1 | Z2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07337-20-008165 | 16,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 1,35 € | | 07337-20-008215 | 21,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 1,45 € | | 07337-20-008265 | 26,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 2,07 € | | 07337-20-008315 | 31,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 2,37 € | | 07337-20-010205 | 20,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 1,69 € | | 07337-20-010255 | 25,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 4,12 € | | 07337-20-010305 | 30,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 2,46 € | | 07337-20-010405 | 40,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 3,02 € | | 07337-20-010455 | 45,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 3,09 € | | 07337-20-010555 | 55,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 3,15 € | | 07337-20-010655 | 65,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 3,55 € | | 07337-20-012245 | 24,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 2,88 € | | 07337-20-012295 | 29,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,02 € | | 07337-20-012345 | 34,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,28 € | | 07337-20-012395 | 39,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,34 € | | 07337-20-012445 | 44,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,48 € | | 07337-20-012545 | 54,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,74 € | | 07337-20-016340 | 34 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,06 € | | 07337-20-016390 | 39 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,30 € | | 07337-20-016440 | 44 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,59 € | | 07337-20-016490 | 49 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,59 € | | 07337-20-016540 | 54 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,84 € | | 07337-20-016590 | 59 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 4,34 € | | 07337-20-018580 | 58 | 18 | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1,6 |  | | 6,88 € | | 07337-20-020320 | 32 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 6,38 € | | 07337-20-020420 | 42 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 6,46 € | | 07337-20-020470 | 47 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 6,46 € | | 07337-20-020520 | 52 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 6,79 € | | 07337-20-020570 | 57 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 7,64 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|