Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.Provedení: Pružinová ocel, fosfátovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pojistné kroužky DIN 472 jsou pojistné prvky pro otvory s univerzálním použitím. Mohou přenášet vysoké axiální síly mezi strojním prvkem (např. valivým ložiskem) a drážkou, do které je kroužek namontován.Odkaz na výkres:
1) Místo pro montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07331 Pojistné kroužky do otvorů DIN 472 173 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Pojistné kroužky do otvorů  DIN 472

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ABD1D2D3D4D5HMCADPřís.CenaObjednat
07331-080800ocel2,41,188,48,7310,80,9 0,13 €
07331-091000ocel2,51,399,49,83,710,80,9 0,13 €
07331-101000ocel3,21,41010,410,83,31,211,1 0,13 €
07331-121000ocel3,41,71212,5134,91,511,1 0,14 €
07331-141000ocel3,71,91414,615,16,21,711,1 0,16 €
07331-151000ocel3,721515,716,27,21,711,1 0,16 €
07331-161000ocel3,821616,817,381,711,1 0,20 €
07331-171000ocel3,92,11717,818,38,81,711,1 0,21 €
07331-181000ocel4,12,2181919,59,4211,1 0,21 €
07331-191000ocel4,12,2192020,510,4211,1 0,21 €
07331-201000ocel4,22,3202121,511,2211,1 0,23 €
07331-221000ocel4,22,5222323,513,2211,1 0,31 €
07331-241200ocel4,42,62425,225,914,821,21,3 0,36 €
07331-251200ocel4,52,72526,226,915,521,21,3 0,40 €
07331-261200ocel4,72,82627,227,916,121,21,3 0,45 €
07331-281200ocel4,82,92829,430,117,921,21,3 0,46 €
07331-301200ocel4,833031,432,119,921,21,3 0,48 €
07331-321200ocel5,43,23233,734,420,62,51,21,3 0,60 €
07331-351500ocel5,43,4353737,823,62,51,51,6 0,78 €
07331-381500ocel5,53,7384040,826,42,51,51,6 0,81 €
07331-401750ocel5,83,94042,543,527,82,51,751,85 1,33 €
07331-451750ocel6,24,34547,548,5322,51,751,85 1,38 €
07331-471750ocel6,44,44749,550,533,52,51,751,85 1,79 €
07331-502000ocel6,54,6505354,236,32,522,15 1,82 €
07331-552000ocel6,85555859,240,72,522,15 1,91 €
07331-602000ocel7,35,4606364,244,72,522,15 2,02 €
07331-752500ocel7,86,6757879,558,632,52,65 2,91 €
07331-080801nerezová ocel2,41,188,48,7310,80,9 0,46 €
07331-091001nerezová ocel2,51,399,49,83,710,80,9 0,55 €
07331-101001nerezová ocel3,21,41010,410,83,31,211,1 0,60 €
07331-121001nerezová ocel3,41,71212,5134,91,511,1 0,64 €
07331-141001nerezová ocel3,71,91414,615,16,21,711,1 0,67 €
07331-151001nerezová ocel3,721515,716,27,21,711,1 0,71 €
07331-161001nerezová ocel3,821616,817,381,711,1 0,77 €
07331-171001nerezová ocel3,92,11717,818,38,81,711,1 0,84 €
07331-191001nerezová ocel4,12,2192020,510,4211,1 0,93 €
07331-201001nerezová ocel4,22,3202121,511,2211,1 0,97 €
07331-221001nerezová ocel4,22,5222323,513,2211,1 1,15 €
07331-241201nerezová ocel4,42,62425,225,914,821,21,3 1,36 €
07331-251201nerezová ocel4,52,72526,226,915,521,21,3 1,45 €
07331-261201nerezová ocel4,72,82627,227,916,121,21,3 1,50 €
07331-281201nerezová ocel4,82,92829,430,117,921,21,3 1,54 €
07331-301201nerezová ocel4,833031,432,119,921,21,3 1,61 €
07331-321201nerezová ocel5,43,23233,734,420,62,51,21,3 1,69 €
07331-351501nerezová ocel5,43,4353737,823,62,51,51,6 1,74 €
07331-381501nerezová ocel5,53,7384040,826,42,51,51,6 1,99 €
07331-401751nerezová ocel5,83,94042,543,527,82,51,751,85 2,17 €
07331-451751nerezová ocel6,24,34547,548,5322,51,751,85 2,55 €
07331-502001nerezová ocel6,54,6505354,236,32,522,15 2,65 €
07331-552001nerezová ocel6,85555859,240,72,522,15 2,70 €
07331-602001nerezová ocel7,35,4606364,244,72,522,15 3,28 €
07331-752501nerezová ocel7,86,6757879,558,632,52,65 6,89 €

Pokyny k tomuto zboží

Pojistné kroužky od firmy norelem se v praxi často používají k axiálnímu jištění valivých ložisek. Přitom pojistné kroužky odolávají velkým silám. Jištění polohy zabezpečované kroužkem ovšem nachází využití i u čepů nebo u otvorů. Pojistné kroužky vyrobené v souladu s DIN 472 jsou konstruovány speciálně pro drážky v hřídeli. Často jsou pojistné kroužky montovány i demontovány pomocí pojistkových kleští. Síla se přenáší z přitlačující strojní součásti na příslušnou stěnu drážky. Pojistné kroužky šetří náklady a dobu montáže.