Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.Provedení: Pružinová ocel, fosfátovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pojistné kroužky DIN 471 jsou pojistné prvky k pro axiální montáž pro hřídele s univerzálním použitím. Mohou přenášet vysoké axiální síly mezi strojním prvkem (např. valivým ložiskem) a drážkou, do které je kroužek namontován.Odkaz na výkres:
1) Místo pro montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07330 Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471 190 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ABD1D2D3D4D5HMCADPřís.CenaObjednat
07330-030400ocel1,90,832,82,7710,40,5 0,13 €
07330-040400ocel2,20,943,83,78,610,40,5 0,13 €
07330-050600ocel2,51,154,84,710,310,60,7 0,13 €
07330-060700ocel2,71,365,75,611,71,20,70,8 0,13 €
07330-070800ocel3,11,476,76,513,51,20,80,9 0,13 €
07330-080800ocel3,21,587,67,414,71,20,80,9 0,13 €
07330-091000ocel3,31,798,68,4161,211,1 0,14 €
07330-101000ocel3,31,8109,69,3171,511,1 0,14 €
07330-121000ocel3,31,81211,511191,711,1 0,14 €
07330-141000ocel3,52,11413,412,921,41,711,1 0,20 €
07330-151000ocel3,62,21514,313,822,61,711,1 0,21 €
07330-161000ocel3,72,21615,214,723,81,711,1 0,21 €
07330-171000ocel3,82,31716,215,7251,711,1 0,28 €
07330-181200ocel3,92,4181716,526,221,21,3 0,33 €
07330-191200ocel3,92,5191817,527,221,21,3 0,37 €
07330-201200ocel42,6201918,528,421,21,3 0,36 €
07330-221200ocel4,22,8222120,530,821,21,3 0,43 €
07330-241200ocel4,432422,922,233,221,21,3 0,51 €
07330-251200ocel4,432523,923,234,221,21,3 0,48 €
07330-261200ocel4,53,12624,924,235,521,21,3 0,59 €
07330-281500ocel4,73,22826,625,937,921,51,6 0,81 €
07330-301500ocel53,53028,627,940,521,51,6 0,78 €
07330-321500ocel5,23,63230,329,6432,51,51,6 1,01 €
07330-351500ocel5,63,9353332,246,82,51,51,6 1,05 €
07330-381750ocel5,84,2383635,250,22,51,751,85 1,29 €
07330-401750ocel64,44037,536,552,62,51,751,85 1,47 €
07330-451750ocel6,74,74542,541,559,12,51,751,85 1,75 €
07330-471750ocel6,84,94744,543,5-2,51,751,85 1,86 €
07330-502000ocel6,95,1504745,864,52,522,15 2,30 €
07330-552000ocel7,25,4555250,870,22,522,15 2,32 €
07330-602000ocel7,45,8605755,875,62,522,15 2,68 €
07330-752500ocel8,47757270,592,732,52,65 4,53 €
07330-040401nerezová ocel2,20,943,83,78,610,40,5 0,28 €
07330-050601nerezová ocel2,51,154,84,710,310,60,7 0,28 €
07330-060701nerezová ocel2,71,365,75,611,71,20,70,8 0,28 €
07330-070801nerezová ocel3,11,476,76,513,51,20,80,9 0,35 €
07330-080801nerezová ocel3,21,587,67,414,71,20,80,9 0,36 €
07330-091001nerezová ocel3,31,798,68,4161,211,1 0,43 €
07330-101001nerezová ocel3,31,8109,69,3171,511,1 0,43 €
07330-121001nerezová ocel3,31,81211,511191,711,1 0,46 €
07330-141001nerezová ocel3,52,11413,412,921,41,711,1 0,63 €
07330-151001nerezová ocel3,62,21514,313,822,61,711,1 0,68 €
07330-161001nerezová ocel3,72,21615,214,723,81,711,1 0,69 €
07330-171001nerezová ocel3,82,31716,215,7251,711,1 0,95 €
07330-181201nerezová ocel3,92,4181716,526,221,21,3 1,12 €
07330-191201nerezová ocel3,92,5191817,527,221,21,3 1,27 €
07330-201201nerezová ocel42,6201918,528,421,21,3 1,31 €
07330-221201nerezová ocel4,22,8222120,530,821,21,3 1,63 €
07330-241201nerezová ocel4,432422,922,233,221,21,3 1,71 €
07330-251201nerezová ocel4,432523,923,234,221,21,3 1,77 €
07330-261201nerezová ocel4,53,12624,924,235,521,21,3 1,85 €
07330-281501nerezová ocel4,73,22826,625,937,921,51,6 1,91 €
07330-301501nerezová ocel53,53028,627,940,521,51,6 2,02 €
07330-321501nerezová ocel5,23,63230,329,6432,51,51,6 2,19 €
07330-351501nerezová ocel5,63,9353332,246,82,51,51,6 2,35 €
07330-381751nerezová ocel5,84,2383635,250,22,51,751,85 2,58 €
07330-401751nerezová ocel64,44037,536,552,62,51,751,85 2,81 €
07330-451751nerezová ocel6,74,74542,541,559,12,51,751,85 3,17 €
07330-502001nerezová ocel6,95,1504745,864,52,522,15 2,89 €
07330-552001nerezová ocel7,25,4555250,870,22,522,15 3,19 €
07330-602001nerezová ocel7,45,8605755,875,62,522,15 3,71 €
07330-752501nerezová ocel8,47757270,592,732,52,65 7,12 €

Pokyny k tomuto zboží