|
|
07310Samosvorné pojistné podložky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel, pozinkovaná, tvrdost ≥ 465 HV 1. Nerezová ocel, tvrdost ≥ 520 HV 0,05.Upozornění:Pojistné klínové podložky zaručují zajištění proti uvolnění příčně zatěžovaných, dynamicky namáhaných a vibrujících šroubových spojů. Spojení je zajištěno také při nízkém montážním napětí šroubu. Existuje-li u dynamicky namáhaných šroubových spojů sklon šroubu (matice) k samočinnému uvolňování, unáší šroub (matice) svoji tvarovou podložku, která svými šikmými plochami nabíhá na šikmé plochy protipodložky. Tzn., že čím více se šroubový spoj "pokouší" uvolnit, tím jistěji blokuje klínový efekt podložek tento pokus.
Dodávka se uskutečňuje ve slepení po párech.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | pro šrouby | pro šrouby v palcích | D1 | D2 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07310-030718 | ocel | M3 | 1/8 | 3,4 | 7 | 1,8 |  | | 0,59 € | | 07310-050918 | ocel | M5 | 3/16 | 5,4 | 9 | 1,8 |  | | 0,59 € | | 07310-061118 | ocel | M6 | 1/4 | 6,5 | 10,8 | 1,8 |  | | 0,66 € | | 07310-081426 | ocel | M8 | 5/16 | 8,7 | 13,5 | 2,5 |  | | 0,68 € | | 07310-101726 | ocel | M10 | 3/8 | 10,7 | 16,6 | 2,5 |  | | 0,79 € | | 07310-122026 | ocel | M12 | 1/2 | 13 | 19,5 | 2,5 |  | | 0,97 € | | 07310-162537 | ocel | M16 | 5/8 | 17 | 25,4 | 3,4 |  | | 1,45 € | | 07310-182937 | ocel | M18 | 11/16 | 19,5 | 29 | 3,4 |  | | 2,24 € | | 07310-203137 | ocel | M20 | 3/4 | 21,4 | 30,7 | 3,4 |  | | 2,14 € | | 07310-030722 | nerezová ocel A4 | M3 | 1/8 | 3,4 | 7 | 2,2 |  | | 1,43 € | | 07310-050922 | nerezová ocel A4 | M5 | 3/16 | 5,4 | 9 | 2,2 |  | | 1,43 € | | 07310-061122 | nerezová ocel A4 | M6 | 1/4 | 6,5 | 10,8 | 2,2 |  | | 1,60 € | | 07310-081422 | nerezová ocel A4 | M8 | 5/16 | 8,7 | 13,5 | 2,2 |  | | 1,71 € | | 07310-101722 | nerezová ocel A4 | M10 | 3/8 | 10,7 | 16,6 | 2,2 |  | | 2,02 € | | 07310-122022 | nerezová ocel A4 | M12 | 1/2 | 13 | 19,5 | 2,2 |  | | 3,52 € | | 07310-162532 | nerezová ocel A4 | M16 | 5/8 | 17 | 25,4 | 3,2 |  | | 5,37 € | | 07310-182932 | nerezová ocel A4 | M18 | 11/16 | 19,5 | 29 | 3,2 |  | | 7,43 € | | 07310-203132 | nerezová ocel A4 | M20 | 3/4 | 21,4 | 30,7 | 3,2 |  | | 7,60 € | | 07310-040918 | ocel | M4 | 5/32 | 4,4 | 9 | 1,8 |  | | 0,59 € | | 07310-061426 | ocel | M6 | 1/4 | 6,5 | 13,5 | 2,5 |  | | 0,72 € | | 07310-0817261 | ocel | M8 | 5/16 | 8,7 | 16,6 | 2,5 |  | | 0,89 € | | 07310-1021261 | ocel | M10 | 3/8 | 10,7 | 21 | 2,5 |  | | 1,05 € | | 07310-1225371 | ocel | M12 | 1/2 | 13 | 25,4 | 3,4 |  | | 1,60 € | | 07310-1631371 | ocel | M16 | 5/8 | 17 | 30,7 | 3,4 |  | | 2,31 € | | 07310-040922 | nerezová ocel A4 | M4 | 5/32 | 4,4 | 9 | 2,2 |  | | 1,43 € | | 07310-061422 | nerezová ocel A4 | M6 | 1/4 | 6,5 | 13,5 | 2,2 |  | | 1,77 € | | 07310-081722 | nerezová ocel A4 | M8 | 5/16 | 8,7 | 16,6 | 2,2 |  | | 2,15 € | | 07310-122532 | nerezová ocel A4 | M12 | 1/2 | 13 | 25,4 | 3,2 |  | | 6,74 € | | 07310-163132 | nerezová ocel A4 | M16 | 5/8 | 17 | 30,7 | 3,2 |  | | 7,43 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|