Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid.Provedení: bílá.Upozornění:Podložky mají schopnost tlumit vibrace a zajišťují šroubový spoj mj. při předmontáži.
Kromě toho podložky chrání povrch před poškozením.
Vhodné jen pro závit s odlehčovacím zápichem, jako např. u šroubů s okem.
Použití:Podložky natlačte nebo našroubujte na závit.Pozor:Při použití podložek se šrouby s okem nelze uvedené síly šroubů s okem zaručit.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07306 Podložky plastové neztratitelné 252 kB

Výkresy

Podložky plastové neztratitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

D2GHCADPřís.CenaObjednat
07306-054,310M50,5 0,36 €
07306-065,112M60,5 0,39 €
07306-086,214M80,5 0,44 €
07306-108,420M101 0,47 €
07306-129,820M121 0,49 €
07306-1613,528M161 0,56 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83