|
|
07304-01Pružná podložka DIN 7980 ocel nebo nerezová ocel |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pružná podložka z oceli nebo z nerezové oceli.Provedení: Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pružná podložka DIN 7980 je podložka speciálně vyvinutá pro použití ve spojení se šrouby nebo čepy. Slouží k zajištění spoje a zabraňuje uvolnění nebo povolení šroubu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | Tloušťka | H | pro šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07304-01-030 | ocel | bez povrchové úpravy | 3,1 | 5,6 | 1 | 2,36 | M3 |  | | 0,12 € | | 07304-01-040 | ocel | bez povrchové úpravy | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,83 | M4 |  | | 0,12 € | | 07304-01-050 | ocel | bez povrchové úpravy | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,78 | M5 |  | | 0,12 € | | 07304-01-060 | ocel | bez povrchové úpravy | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,78 | M6 |  | | 0,12 € | | 07304-01-080 | ocel | bez povrchové úpravy | 8,1 | 12,7 | 2 | 4,72 | M8 |  | | 0,12 € | | 07304-01-100 | ocel | bez povrchové úpravy | 10,2 | 16 | 2,5 | 5,9 | M10 |  | | 0,12 € | | 07304-01-120 | ocel | bez povrchové úpravy | 12,2 | 18 | 2,5 | 5,9 | M12 |  | | 0,12 € | | 07304-01-140 | ocel | bez povrchové úpravy | 14,2 | 21,1 | 3 | 7,1 | M14 |  | | 0,14 € | | 07304-01-160 | ocel | bez povrchové úpravy | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 8,25 | M16 |  | | 0,14 € | | 07304-01-180 | ocel | bez povrchové úpravy | 18,2 | 26,4 | 3,5 | 8,25 | M18 |  | | 0,18 € | | 07304-01-200 | ocel | bez povrchové úpravy | 20,2 | 30,6 | 4,5 | 10,6 | M20 |  | | 0,26 € | | 07304-01-031 | ocel | pozinkovaný | 3,1 | 5,6 | 1 | 2,36 | M3 |  | | 0,12 € | | 07304-01-041 | ocel | pozinkovaný | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,83 | M4 |  | | 0,12 € | | 07304-01-051 | ocel | pozinkovaný | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,78 | M5 |  | | 0,12 € | | 07304-01-061 | ocel | pozinkovaný | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,78 | M6 |  | | 0,12 € | | 07304-01-081 | ocel | pozinkovaný | 8,1 | 12,7 | 2 | 4,72 | M8 |  | | 0,12 € | | 07304-01-101 | ocel | pozinkovaný | 10,2 | 16 | 2,5 | 5,9 | M10 |  | | 0,12 € | | 07304-01-121 | ocel | pozinkovaný | 12,2 | 18 | 2,5 | 5,9 | M12 |  | | 0,14 € | | 07304-01-141 | ocel | pozinkovaný | 14,2 | 21,1 | 3 | 7,1 | M14 |  | | 0,22 € | | 07304-01-161 | ocel | pozinkovaný | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 8,25 | M16 |  | | 0,30 € | | 07304-01-181 | ocel | pozinkovaný | 18,2 | 26,4 | 3,5 | 8,25 | M18 |  | | 0,36 € | | 07304-01-201 | ocel | pozinkovaný | 20,2 | 30,6 | 4,5 | 10,6 | M20 |  | | 0,60 € | | 07304-01-1030 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 3,1 | 5,6 | 1 | 2,36 | M3 |  | | 0,12 € | | 07304-01-1040 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,83 | M4 |  | | 0,12 € | | 07304-01-1050 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,78 | M5 |  | | 0,12 € | | 07304-01-1060 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,78 | M6 |  | | 0,15 € | | 07304-01-1080 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 8,1 | 12,7 | 2 | 4,72 | M8 |  | | 0,26 € | | 07304-01-1100 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 10,2 | 16 | 2,5 | 5,9 | M10 |  | | 0,41 € | | 07304-01-1120 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 12,2 | 18 | 2,5 | 5,9 | M12 |  | | 0,51 € | | 07304-01-1160 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 8,25 | M16 |  | | 1,17 € | | 07304-01-6040 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,83 | M4 |  | | 0,12 € | | 07304-01-6050 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,78 | M5 |  | | 0,15 € | | 07304-01-6060 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,78 | M6 |  | | 0,18 € | | 07304-01-6080 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 8,1 | 12,7 | 2 | 4,72 | M8 |  | | 0,36 € | | 07304-01-6100 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 10,2 | 16 | 2,5 | 5,9 | M10 |  | | 0,58 € | | 07304-01-6120 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 12,2 | 18 | 2,5 | 5,9 | M12 |  | | 0,70 € | | 07304-01-6160 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 8,25 | M16 |  | | 1,54 € | | 07304-01-6200 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 20,2 | 30,6 | 4,5 | 10,6 | M20 |  | | 3,51 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|