Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07300 Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A 191 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostipro
šrouby
D1D2

HCADPřís.CenaObjednat
07300-03ocel-M33,270,5 0,13 €
07300-04ocel-M44,390,8 0,13 €
07300-05ocel-M55,3101 0,13 €
07300-06ocel-M66,4121,6 0,13 €
07300-08ocel-M88,4161,6 0,13 €
07300-10ocel-M1010,5202 0,13 €
07300-12ocel-M1213242,5 0,13 €
07300-14ocel-M1415282,5 0,21 €
07300-16ocel-M1617303 0,21 €
07300-20ocel-M2021373 0,36 €
07300-24ocel-M2425444 0,59 €
07300-30ocel-M3031564 1,13 €
07300-36ocel-M3637665 2,21 €
07300-103nerezová ocel A270M33,270,5 0,13 €
07300-104nerezová ocel A270M44,390,8 0,13 €
07300-105nerezová ocel A270M55,3101 0,13 €
07300-106nerezová ocel A270M66,4121,6 0,13 €
07300-108nerezová ocel A270M88,4161,6 0,13 €
07300-110nerezová ocel A270M1010,5202 0,15 €
07300-112nerezová ocel A270M1213242,5 0,35 €
07300-114nerezová ocel A270M1415282,5 0,43 €
07300-116nerezová ocel A270M1617303 0,51 €
07300-120nerezová ocel A270M2021373 0,59 €
07300-124nerezová ocel A270M2425444 1,02 €
07300-130nerezová ocel A270M3031564 2,21 €
07300-136nerezová ocel A270M3637665 4,08 €
07300-603nerezová ocel A470M33,270,5 0,16 €
07300-604nerezová ocel A470M44,390,8 0,16 €
07300-605nerezová ocel A470M55,3101 0,16 €
07300-606nerezová ocel A470M66,4121,6 0,16 €
07300-608nerezová ocel A470M88,4161,6 0,16 €
07300-610nerezová ocel A470M1010,5202 0,22 €
07300-612nerezová ocel A470M1213242,5 0,45 €
07300-614nerezová ocel A470M1415282,5 0,56 €
07300-616nerezová ocel A470M1617303 0,68 €
07300-620nerezová ocel A470M2021373 0,75 €
07300-624nerezová ocel A470M2425444 1,33 €
07300-630nerezová ocel A470M3031564 2,89 €
07300-636nerezová ocel A470M3637665 5,29 €