Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Podložky z oceli nebo nerezové oceli.Provedení: Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Podložky DIN 433 jsou podložky vyrobené podle normy DIN 433. Podložky slouží k rozložení zatížení na větší plochu a zabraňují zapuštění hlavy šroubu nebo matice do materiálu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07300-01 Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli 146 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
D1

D2Hpro
šrouby
CADPřís.CenaObjednat
07300-01-030ocelbez povrchové úpravy3,260,5M3 0,12 €
07300-01-040ocelbez povrchové úpravy4,380,5M4 0,12 €
07300-01-050ocelbez povrchové úpravy5,391M5 0,12 €
07300-01-060ocelbez povrchové úpravy6,4111,6M6 0,12 €
07300-01-080ocelbez povrchové úpravy8,4151,6M8 0,12 €
07300-01-100ocelbez povrchové úpravy10,5181,6M10 0,12 €
07300-01-120ocelbez povrchové úpravy13202M12 0,12 €
07300-01-140ocelbez povrchové úpravy15242,5M14 0,24 €
07300-01-160ocelbez povrchové úpravy17282,5M16 0,26 €
07300-01-180ocelbez povrchové úpravy19303M18 0,36 €
07300-01-200ocelbez povrchové úpravy21343M20 0,41 €
07300-01-031ocelpozinkovaný3,260,5M3 0,12 €
07300-01-041ocelpozinkovaný4,380,5M4 0,12 €
07300-01-051ocelpozinkovaný5,391M5 0,12 €
07300-01-061ocelpozinkovaný6,4111,6M6 0,15 €
07300-01-081ocelpozinkovaný8,4151,6M8 0,18 €
07300-01-101ocelpozinkovaný10,5181,6M10 0,22 €
07300-01-121ocelpozinkovaný13202M12 0,24 €
07300-01-141ocelpozinkovaný15242,5M14 0,26 €
07300-01-161ocelpozinkovaný17282,5M16 0,30 €
07300-01-181ocelpozinkovaný19303M18 0,36 €
07300-01-201ocelpozinkovaný21343M20 0,39 €
07300-01-1030nerezová ocel A2bez povrchové úpravy3,260,5M3 0,12 €
07300-01-1040nerezová ocel A2bez povrchové úpravy4,380,5M4 0,12 €
07300-01-1050nerezová ocel A2bez povrchové úpravy5,391M5 0,12 €
07300-01-1060nerezová ocel A2bez povrchové úpravy6,4111,6M6 0,12 €
07300-01-1080nerezová ocel A2bez povrchové úpravy8,4151,6M8 0,22 €
07300-01-1100nerezová ocel A2bez povrchové úpravy10,5181,6M10 0,24 €
07300-01-1120nerezová ocel A2bez povrchové úpravy13202M12 0,26 €
07300-01-1140nerezová ocel A2bez povrchové úpravy15242,5M14 0,41 €
07300-01-1160nerezová ocel A2bez povrchové úpravy17282,5M16 0,60 €
07300-01-6030nerezová ocel A4bez povrchové úpravy3,260,5M3 0,12 €
07300-01-6040nerezová ocel A4bez povrchové úpravy4,380,5M4 0,12 €
07300-01-6050nerezová ocel A4bez povrchové úpravy5,391M5 0,12 €
07300-01-6060nerezová ocel A4bez povrchové úpravy6,4111,6M6 0,24 €
07300-01-6080nerezová ocel A4bez povrchové úpravy8,4151,6M8 0,30 €
07300-01-6100nerezová ocel A4bez povrchové úpravy10,5181,6M10 0,41 €
07300-01-6120nerezová ocel A4bez povrchové úpravy13202M12 0,47 €
07300-01-6160nerezová ocel A4bez povrchové úpravy17282,5M16 0,83 €
07300-01-6180nerezová ocel A4bez povrchové úpravy19303M18 1,25 €
07300-01-6200nerezová ocel A4bez povrchové úpravy21343M20 1,31 €