Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel třídy pevnosti 10, bez povrchové úpravy (černá).
Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění:K šestihranné matici lze použít kónické pánvičky 07420 provedení D a G.Vlastnosti:Provedení B: s jednostrannou kulovou opěrnou plochou
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07260 Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířené 226 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířené

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DH = 1,5 x DD1SWERCADPřís.CenaObjednat
07260-05zušlechtěná ocelM57,56,5910,47 3,25 €
07260-06zušlechtěná ocelM6971011,59 0,44 €
07260-08zušlechtěná ocelM8129131511 0,49 €
07260-10zušlechtěná ocelM101511,51618,415 0,56 €
07260-101zušlechtěná ocelM101511,51719,615 0,95 €
07260-12zušlechtěná ocelM1218141820,717 0,70 €
07260-121zušlechtěná ocelM1218141921,917 0,95 €
07260-14zušlechtěná ocelM1421162225,420 2,76 €
07260-16zušlechtěná ocelM1624182427,722 1,30 €
07260-18zušlechtěná ocelM1827202731,224,5 2,14 €
07260-20zušlechtěná ocelM2030223034,627 2,45 €
07260-22zušlechtěná ocelM2233243236,929 3,82 €
07260-24zušlechtěná ocelM2436263641,632 3,82 €
07260-30zušlechtěná ocelM3045324653,141 8,97 €
07260-36zušlechtěná ocelM3654385563,550 15,44 €
07260-806nerezová ocel A2M6971011,59 3,84 €
07260-808nerezová ocel A2M8129131511 2,09 €
07260-810nerezová ocel A2M101511,51618,415 2,61 €
07260-811nerezová ocel A2M101511,51719,615 5,28 €
07260-812nerezová ocel A2M1218141820,717 3,60 €
07260-816nerezová ocel A2M1624182427,722 6,54 €
07260-820nerezová ocel A2M2030223034,627 10,97 €