Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šestihranná matice a podložka ze zušlechtěné oceli.
Přídržný kroužek PA 6 černý.
Provedení: Šestihranná matice a podložka zušlechtěné a brynýrované. Šestihranná matice třídy pevnosti 10.Přednosti:Dáváme dohromady, co k sobě patří: šestihrannou matici a podložku do jedné jednotky.
- Kompaktní jednotka.
- Podložka je pomocí přídržného kroužku nerozborně spojena se šestihrannou maticí.
- Součásti, jako jsou např. drahé speciální příložky, upínací destičky, příruby apod., jsou díky šestihranné matici s podložkou chráněny. Díky tomu: Úspora nákladů snížením opotřebení.
- Další úspory nákladů v oblasti nákupu: Jedno objednání pro dosud dva výrobky.
Odkaz na výkres:
1) Šestihranná matice
2) Přídržný kroužek
3) Podložka
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07242 Šestihranné matice s neztratitelnou podložkou 120 kB
 Třídy pevnosti 127 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DAA1A2D1D2D3EHSWCADPřís.CenaObjednat
07242-08M873,561718,68,51515,513 7,18 €
07242-10M108472122,710,518,51916 10,13 €
07242-12M128472425,712,520,82218 10,60 €
07242-16M161059303216,527,72924 13,78 €
07242-20M2012611363820,534,63630 22,51 €
07242-24M2412611444624,541,64236 31,75 €