Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šestihranné matice s upínacím dílem DIN 980 provedení V (celokovová matice, jednodílná).

V tabulce jsou uvedeny maximální výšky matic H max.
Tvar a rozměry provedení z nerezové oceli jsou stejné jako u DIN 934 s dodatečným krimpováním.
Odkaz na výkres:
a) ocel
b) nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07215 Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980 162 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostiD

EHMSWCADPřís.CenaObjednat
07215-204ocel8M47,664,22,27 0,43 €
07215-205ocel8M58,795,12,758 0,28 €
07215-206ocel8M611,0563,310 0,35 €
07215-208ocel8M814,3884,413 0,60 €
07215-210ocel8M1018,9105,517 1,21 €
07215-212ocel8M1221,1126,619 1,45 €
07215-214ocel8M1423,9147,722 1,97 €
07215-216ocel8M1626,76168,824 2,33 €
07215-220ocel8M2032,95201130 3,23 €
07215-224ocel8M2439,552413,236 5,28 €
07215-227ocel8M2745,22714,841 8,38 €
07215-230ocel8M3050,853016,546 8,49 €
07215-308ocel10M814,3884,413 0,78 €
07215-310ocel10M1018,9105,517 1,40 €
07215-312ocel10M1221,1126,619 1,99 €
07215-314ocel10M1423,9147,722 2,52 €
07215-316ocel10M1626,76168,824 2,69 €
07215-320ocel10M2032,95201130 4,14 €
07215-324ocel10M24352413,236 6,03 €
07215-327ocel10M2745,22714,841 10,13 €
07215-330ocel10M3050,853016,546 11,25 €
07215-104nerezová ocel A270M47,663,22,27 0,48 €
07215-105nerezová ocel A270M58,7942,758 0,51 €
07215-106nerezová ocel A270M611,0553,310 0,61 €
07215-108nerezová ocel A270M814,386,54,413 0,79 €
07215-110nerezová ocel A270M1018,985,517 1,63 €
07215-112nerezová ocel A270M1221,1106,619 2,45 €
07215-114nerezová ocel A270M1423,9117,722 3,35 €
07215-116nerezová ocel A270M1626,76138,824 3,16 €
07215-120nerezová ocel A270M2032,95161130 4,93 €
07215-124nerezová ocel A270M2439,551913,236 7,37 €