|
|
07209Čtyřhranné matice DIN 557 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třída tvrdosti 11H, bez povrchové úpravy (černá) nebo pozinkovaná. Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.Upozornění:Čtyřhranné matice podle DIN 557 třída výrobku C.
Čtyřhranné matice se často používají jako vkládací matice do vstřikovaných dílů nebo se vkládají do profilů pouzdra (protlačovaní hliníkové profily), aby je bylo možné použít jako vodicí vložky do drážky pro šroubování jiných konstrukčních součástí. Čtyřhranné matice jsou také základem klecových matic. Čtyřhranné matice poskytují lepší ochranu proti pootočení ve srovnání s běžnými šestihrannými maticemi. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07209-05 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 4 | 8 |  | | 0,12 € | | 07209-06 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 5 | 10 |  | | 0,15 € | | 07209-08 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 6,5 | 13 |  | | 0,29 € | | 07209-10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 8 | 17 |  | | 0,54 € | | 07209-12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 10 | 19 |  | | 0,94 € | | 07209-16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 13 | 24 |  | | 1,45 € | | 07209-205 | ocel | galvanicky pozinkovaný | M5 | 4 | 8 |  | | 0,12 € | | 07209-206 | ocel | galvanicky pozinkovaný | M6 | 5 | 10 |  | | 0,13 € | | 07209-208 | ocel | galvanicky pozinkovaný | M8 | 6,5 | 13 |  | | 0,25 € | | 07209-210 | ocel | galvanicky pozinkovaný | M10 | 8 | 17 |  | | 0,39 € | | 07209-212 | ocel | galvanicky pozinkovaný | M12 | 10 | 19 |  | | 0,67 € | | 07209-216 | ocel | galvanicky pozinkovaný | M16 | 13 | 24 |  | | 1,50 € | | 07209-105 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M5 | 4 | 8 |  | | 0,14 € | | 07209-106 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M6 | 5 | 10 |  | | 0,15 € | | 07209-108 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M8 | 6,5 | 13 |  | | 0,36 € | | 07209-110 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M10 | 8 | 17 |  | | 0,71 € | | 07209-112 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M12 | 10 | 19 |  | | 1,13 € | | 07209-116 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M16 | 13 | 24 |  | | 9,33 € | | 07209-605 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M5 | 4 | 8 |  | | 0,15 € | | 07209-606 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M6 | 5 | 10 |  | | 0,18 € | | 07209-608 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M8 | 6,5 | 13 |  | | 0,47 € | | 07209-610 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M10 | 8 | 17 |  | | 0,94 € | | 07209-612 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M12 | 10 | 19 |  | | 1,54 € | | 07209-616 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M16 | 13 | 24 |  | | 10,60 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|