Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Optimální spojovací prvek pro připevnění krycích plechů, krytů z plexiskla atd. Nadprůměrně velká dosedací plocha nákružku a odlehčovací zápich na závitovém dříku zajišťují rovnoměrné rozložení síly na příslušném podkladu, a to bez pnutí. Kromě toho je zvolena nejmenší možná výška hlavy a tím nejmenší možné případné rušivé hrany. Pohon je prováděn přes dvojhran pomocí otevřeného klíče.
Povrch šroubu s kulovou hlavou je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti. Povrch vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku vůbec nepřilnou, je zajištěno snadné čištění.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07175-02 Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN 169 kB

Výkresy

Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1KTSWR1LCADPřís.CenaObjednat
07175-02-03X6M3820,655,26 5,52 €
07175-02-03X8M3820,655,28 5,55 €
07175-02-03X10M3820,655,210 5,62 €
07175-02-03X12M3820,655,212 6,23 €
07175-02-03X16M3820,655,216 6,45 €
07175-02-03X20M3820,655,220 6,70 €
07175-02-03X25M3820,655,225 7,00 €
07175-02-03X30M3820,655,230 7,30 €
07175-02-04X8M4113166,78 5,70 €
07175-02-04X10M4113166,710 5,75 €
07175-02-04X12M4113166,712 5,80 €
07175-02-04X16M4113166,716 7,06 €
07175-02-04X20M4113166,720 7,35 €
07175-02-04X25M4113166,725 7,64 €
07175-02-04X30M4113166,730 7,99 €
07175-02-05X10M5144188,610 6,22 €
07175-02-05X12M5144188,612 6,36 €
07175-02-05X16M5144188,616 6,52 €
07175-02-05X20M5144188,620 8,05 €
07175-02-05X25M5144188,625 8,40 €
07175-02-05X30M5144188,630 8,77 €
07175-02-06X12M61751,5101012 6,73 €
07175-02-06X16M61751,5101016 7,02 €
07175-02-06X20M61751,5101020 7,18 €
07175-02-06X25M61751,5101025 9,51 €
07175-02-06X30M61751,5101030 9,90 €
07175-02-08X16M82051,5131316 7,13 €
07175-02-08X20M82051,5131320 7,39 €
07175-02-08X25M82051,5131325 7,49 €
07175-02-08X30M82051,5131330 10,84 €
07175-02-08X35M82051,5131335 11,29 €
07175-02-08X40M82051,5131340 11,79 €
07175-02-10X20M102261,51513,520 9,23 €
07175-02-10X25M102261,51513,525 9,48 €
07175-02-10X30M102261,51513,530 9,67 €
07175-02-10X35M102261,51513,535 10,95 €
07175-02-10X40M102261,51513,540 11,68 €
07175-02-12X25M12277,51,51916,325 11,29 €
07175-02-12X30M12277,51,51916,330 11,78 €
07175-02-12X35M12277,51,51916,335 12,24 €
07175-02-12X40M12277,51,51916,340 14,02 €
07175-02-12X50M12277,51,51916,350 14,19 €
07175-02-16X30M163691,5242330 15,17 €
07175-02-16X35M163691,5242335 16,40 €
07175-02-16X40M163691,5242340 16,81 €
07175-02-16X50M163691,5242350 17,58 €