Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 10.9, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná.
Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění:DIN EN ISO 7380-1 - Provedení A: Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem.
DIN EN ISO 7380-2 - Provedení B: Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07174 Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou DIN EN ISO 7380 216 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380

Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 7380-1, provedení A

více informací

Výkresy

Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 7380-1, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Třída pevnostiDLLs
min.
Lg
max.
DKKSWCADPřís.CenaObjednat
07174-1303X8A80850-23-25pro středicí hrot10.9M3801,55,71,652 0,36 €
07174-1303X10A80850-23-25pro středicí hrot10.9M31001,55,71,652 0,36 €
07174-1303X12A80850-23-25pro středicí hrot10.9M31201,55,71,652 0,38 €
07174-1303X16A80850-23-25pro středicí hrot10.9M31601,55,71,652 0,38 €
07174-1303X20A80850-23-25pro středicí hrot10.9M32001,55,71,652 0,40 €
07174-1304X8A80850-23-25pro středicí hrot10.9M4802,17,62,22,5 0,23 €
07174-1304X10A80850-23-25pro středicí hrot10.9M41002,17,62,22,5 0,29 €
07174-1304X12A80850-23-25pro středicí hrot10.9M41202,17,62,22,5 0,31 €
07174-1304X16A80850-23-25pro středicí hrot10.9M41602,17,62,22,5 0,35 €
07174-1304X20A80850-23-25pro středicí hrot10.9M42002,17,62,22,5 0,35 €
07174-1304X25A80850-23-25pro středicí hrot10.9M42502,17,62,22,5 0,37 €
07174-1304X30A80850-23-25pro středicí hrot10.9M4306,5107,62,22,5 0,43 €
07174-1305X8A80850-23-25pro středicí hrot10.9M5800,249,52,753 0,32 €
07174-1305X10A80850-23-25pro středicí hrot10.9M51000,249,52,753 0,29 €
07174-1305X12A80850-23-25pro středicí hrot10.9M51200,249,52,753 0,30 €
07174-1305X16A80850-23-25pro středicí hrot10.9M51600,249,52,753 0,31 €
07174-1305X20A80850-23-25pro středicí hrot10.9M52000,249,52,753 0,36 €
07174-1305X25A80850-23-25pro středicí hrot10.9M52500,249,52,753 0,44 €
07174-1305X30A80850-23-25pro středicí hrot10.9M530489,52,753 0,45 €
07174-1305X35A80850-23-25pro středicí hrot10.9M5359139,52,753 0,48 €
07174-1305X40A80850-23-25pro středicí hrot10.9M54014189,52,753 0,66 €
07174-1306X8A80850-23-25pro středicí hrot10.9M680310,53,34 0,44 €
07174-1306X10A80850-23-25pro středicí hrot10.9M6100310,53,34 0,37 €
07174-1306X12A80850-23-25pro středicí hrot10.9M6120310,53,34 0,39 €
07174-1306X16A80850-23-25pro středicí hrot10.9M6160310,53,34 0,40 €
07174-1306X20A80850-23-25pro středicí hrot10.9M6200310,53,34 0,46 €
07174-1306X25A80850-23-25pro středicí hrot10.9M6250310,53,34 0,43 €
07174-1306X30A80850-23-25pro středicí hrot10.9M6300310,53,34 0,54 €
07174-1306X35A80850-23-25pro středicí hrot10.9M63561110,53,34 0,56 €
07174-1306X40A80850-23-25pro středicí hrot10.9M640111610,53,34 0,71 €
07174-1306X45A80850-23-25pro středicí hrot10.9M645162110,53,34 0,72 €
07174-1306X50A80850-23-25pro středicí hrot10.9M650212610,53,34 0,85 €
07174-1306X55A80850-23-25pro středicí hrot10.9M655263110,53,34 1,05 €
07174-1306X60A80850-23-25pro středicí hrot10.9M660313610,53,34 1,16 €
07174-1308X8A80850-23-25pro středicí hrot10.9M8803,75144,45 0,55 €
07174-1308X10A80850-23-25pro středicí hrot10.9M81003,75144,45 0,47 €
07174-1308X12A80850-23-25pro středicí hrot10.9M81203,75144,45 0,36 €
07174-1308X16A80850-23-25pro středicí hrot10.9M81603,75144,45 0,33 €
07174-1308X20A80850-23-25pro středicí hrot10.9M82003,75144,45 0,35 €
07174-1308X25A80850-23-25pro středicí hrot10.9M82503,75144,45 0,36 €
07174-1308X30A80850-23-25pro středicí hrot10.9M83003,75144,45 0,47 €
07174-1308X35A80850-23-25pro středicí hrot10.9M83503,75144,45 0,49 €
07174-1308X40A80850-23-25pro středicí hrot10.9M8405,7512144,45 0,54 €
07174-1308X45A80850-23-25pro středicí hrot10.9M84510,7517144,45 0,61 €
07174-1308X50A80850-23-25pro středicí hrot10.9M85015,7522144,45 0,71 €
07174-1308X55A80850-23-25pro středicí hrot10.9M85520,7527144,45 0,83 €
07174-1308X60A80850-23-25pro středicí hrot10.9M86025,7532144,45 0,97 €
07174-1310X12A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M101204,517,55,56 0,78 €
07174-1310X16A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M101604,517,55,56 0,66 €
07174-1310X20A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M102004,517,55,56 0,68 €
07174-1310X25A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M102504,517,55,56 0,69 €
07174-1310X30A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M103004,517,55,56 0,72 €
07174-1310X35A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M103504,517,55,56 0,81 €
07174-1310X40A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M104004,517,55,56 0,90 €
07174-1310X45A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M10455,51317,55,56 1,01 €
07174-1310X50A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M105010,51817,55,56 1,13 €
07174-1310X55A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M105515,52317,55,56 1,33 €
07174-1310X60A80850-33-35076pro středicí hrot10.9M106020,52817,55,56 1,43 €
07174-1503X8A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M3801,55,71,652 0,37 €
07174-1503X10A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M31001,55,71,652 0,37 €
07174-1503X12A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M31201,55,71,652 0,39 €
07174-1503X16A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M31601,55,71,652 0,39 €
07174-1503X20A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M32001,55,71,652 0,43 €
07174-1504X8A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M4802,17,62,22,5 0,28 €
07174-1504X10A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M41002,17,62,22,5 0,30 €
07174-1504X12A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M41202,17,62,22,5 0,32 €
07174-1504X16A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M41602,17,62,22,5 0,36 €
07174-1504X20A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M42002,17,62,22,5 0,36 €
07174-1504X25A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M42502,17,62,22,5 0,38 €
07174-1504X30A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M4306,5107,62,22,5 0,44 €
07174-1505X8A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M5802,49,52,753 0,33 €
07174-1505X10A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M51002,49,52,753 0,30 €
07174-1505X12A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M51202,49,52,753 0,31 €
07174-1505X16A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M51602,49,52,753 0,32 €
07174-1505X20A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M52002,49,52,753 0,37 €
07174-1505X25A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M52502,49,52,753 0,45 €
07174-1505X30A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M530489,52,753 0,46 €
07174-1505X35A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M5359139,52,753 0,49 €
07174-1505X40A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M54014189,52,753 0,67 €
07174-1505X45A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M54519239,52,753 0,78 €
07174-1506X8A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M680310,53,34 0,45 €
07174-1506X10A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6100310,53,34 0,38 €
07174-1506X12A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6120310,53,34 0,40 €
07174-1506X16A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6160310,53,34 0,43 €
07174-1506X20A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6200310,53,34 0,47 €
07174-1506X25A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6250310,53,34 0,44 €
07174-1506X30A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6300310,53,34 0,55 €
07174-1506X35A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M63561110,53,34 0,59 €
07174-1506X40A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M640111610,53,34 0,72 €
07174-1506X45A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M645162110,53,34 0,75 €
07174-1506X50A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M650212610,53,34 0,89 €
07174-1506X55A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M655263110,53,34 1,06 €
07174-1506X60A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M660313610,53,34 1,20 €
07174-1508X8A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M8803,75144,45 0,56 €
07174-1508X10A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M81003,75144,45 0,48 €
07174-1508X12A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M81203,75144,45 0,37 €
07174-1508X16A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M81603,75144,45 0,35 €
07174-1508X20A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M82003,75144,45 0,36 €
07174-1508X25A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M82503,75144,45 0,37 €
07174-1508X30A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M83003,75144,45 0,48 €
07174-1508X35A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M83503,75144,45 0,51 €
07174-1508X40A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M8405,7512144,45 0,55 €
07174-1508X45A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M84510,7517144,45 0,62 €
07174-1508X50A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M85015,7522144,45 0,72 €
07174-1508X55A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M85520,7527144,45 0,84 €
07174-1508X60A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M86025,7532144,45 0,99 €
07174-1510X12A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M101204,517,55,56 0,79 €
07174-1510X16A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M101604,517,55,56 0,67 €
07174-1510X20A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M102004,517,55,56 0,69 €
07174-1510X25A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M102504,517,55,56 0,71 €
07174-1510X30A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M103004,517,55,56 0,75 €
07174-1510X35A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M103504,517,55,56 0,82 €
07174-1510X40A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M104004,517,55,56 0,92 €
07174-1510X45A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M10455,51317,55,56 1,02 €
07174-1510X50A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M105010,51817,55,56 1,14 €
07174-1510X55A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M105515,52317,55,56 1,35 €
07174-1510X60A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M106020,52817,55,56 1,45 €
07174-1512X16A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M121605,25216,68 1,46 €
07174-1512X20A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M122005,25216,68 1,05 €
07174-1512X25A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M122505,25216,68 1,32 €
07174-1512X30A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M123005,25216,68 1,47 €
07174-1512X35A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M123505,25216,68 1,68 €
07174-1512X40A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M124005,25216,68 1,71 €
07174-1512X45A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M124505,25216,68 1,94 €
07174-1512X50A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M125005,25216,68 2,00 €
07174-1512X60A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M126015,2524216,68 2,47 €
07174-1516X30A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M163006288,810 3,44 €
07174-1516X40A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M164006288,810 4,12 €
07174-1516X45A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M164506288,810 3,57 €
07174-1516X50A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M165006288,810 3,61 €
07174-1516X60A80850-33-35076Pružná Pinola10.9M166006288,810 4,09 €
07174-1103X8Abez zajištění proti odtrženíhliník70M3801,55,71,652 0,13 €
07174-1103X10Abez zajištění proti odtrženíhliník70M31001,55,71,652 0,13 €
07174-1103X12Abez zajištění proti odtrženíhliník70M31201,55,71,652 0,13 €
07174-1103X16Abez zajištění proti odtrženíhliník70M31601,55,71,652 0,15 €
07174-1103X20Abez zajištění proti odtrženíhliník70M32001,55,71,652 0,21 €
07174-1104X8Abez zajištění proti odtrženíhliník70M4802,17,62,22,5 0,16 €
07174-1104X10Abez zajištění proti odtrženíhliník70M41002,17,62,22,5 0,20 €
07174-1104X12Abez zajištění proti odtrženíhliník70M41202,17,62,22,5 0,22 €
07174-1104X16Abez zajištění proti odtrženíhliník70M41602,17,62,22,5 0,29 €
07174-1104X20Abez zajištění proti odtrženíhliník70M42002,17,62,22,5 0,33 €
07174-1104X25Abez zajištění proti odtrženíhliník70M42502,17,62,22,5 0,38 €
07174-1104X30Abez zajištění proti odtrženíhliník70M4306,5307,62,22,5 0,45 €
07174-1105X8Abez zajištění proti odtrženíhliník70M5802,49,52,753 0,32 €
07174-1105X10Abez zajištění proti odtrženíhliník70M51002,49,52,753 0,33 €
07174-1105X12Abez zajištění proti odtrženíhliník70M51202,49,52,753 0,35 €
07174-1105X16Abez zajištění proti odtrženíhliník70M51602,49,52,753 0,37 €
07174-1105X20Abez zajištění proti odtrženíhliník70M52002,49,52,753 0,44 €
07174-1105X25Abez zajištění proti odtrženíhliník70M52502,49,52,753 0,49 €
07174-1105X30Abez zajištění proti odtrženíhliník70M530489,52,753 0,60 €
07174-1105X40Abez zajištění proti odtrženíhliník70M54014189,52,753 0,75 €
07174-1105X45Abez zajištění proti odtrženíhliník70M54519239,52,753 0,89 €
07174-1106X8Abez zajištění proti odtrženíhliník70M680310,53,34 0,43 €
07174-1106X10Abez zajištění proti odtrženíhliník70M6100310,53,34 0,37 €
07174-1106X12Abez zajištění proti odtrženíhliník70M6120310,53,34 0,39 €
07174-1106X16Abez zajištění proti odtrženíhliník70M6160310,53,34 0,40 €
07174-1106X20Abez zajištění proti odtrženíhliník70M6200310,53,34 0,47 €
07174-1106X25Abez zajištění proti odtrženíhliník70M6250310,53,34 0,56 €
07174-1106X30Abez zajištění proti odtrženíhliník70M6300310,53,34 0,64 €
07174-1106X35Abez zajištění proti odtrženíhliník70M63561110,53,34 0,77 €
07174-1106X40Abez zajištění proti odtrženíhliník70M64011610,53,34 0,83 €
07174-1106X45Abez zajištění proti odtrženíhliník70M645162110,53,34 0,94 €
07174-1106X50Abez zajištění proti odtrženíhliník70M650212610,53,34 0,98 €
07174-1106X60Abez zajištění proti odtrženíhliník70M660313610,53,34 1,15 €
07174-1108X10Abez zajištění proti odtrženíhliník70M81003,75144,45 0,48 €
07174-1108X12Abez zajištění proti odtrženíhliník70M81203,75144,45 0,45 €
07174-1108X16Abez zajištění proti odtrženíhliník70M81603,75144,45 0,45 €
07174-1108X20Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M82003,75144,45 0,56 €
07174-1108X25Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M82503,75144,45 0,66 €
07174-1108X30Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M83003,75144,45 0,78 €
07174-1108X35Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M83503,75144,45 0,89 €
07174-1108X40Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M8405,7512144,45 0,99 €
07174-1108X45Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M84510,7517144,45 1,13 €
07174-1108X50Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M85015,7522144,45 1,27 €
07174-1108X60Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M86025,7532144,45 1,43 €
07174-1110X16Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M101604,517,55,56 1,08 €
07174-1110X20Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M102004,517,55,56 1,02 €
07174-1110X25Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M102504,517,55,56 1,15 €
07174-1110X30Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M103004,517,55,56 1,20 €
07174-1110X40Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M104004,517,55,56 1,63 €
07174-1110X50Abez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M105010,51817,55,56 1,94 €
07174-1603X10Aklíčhliník70M31001,55,71,652 0,16 €
07174-1603X12Aklíčhliník70M31201,55,71,652 0,16 €
07174-1603X16Aklíčhliník70M31601,55,71,652 0,22 €
07174-1603X20Aklíčhliník70M32001,55,71,652 0,28 €
07174-1604X8Aklíčhliník70M4802,17,62,22,5 0,23 €
07174-1604X10Aklíčhliník70M41002,17,62,22,5 0,24 €
07174-1604X12Aklíčhliník70M41202,17,62,22,5 0,29 €
07174-1604X16Aklíčhliník70M41602,17,62,22,5 0,36 €
07174-1604X20Aklíčhliník70M42002,17,62,22,5 0,44 €
07174-1604X25Aklíčhliník70M42502,17,62,22,5 0,49 €
07174-1604X30Aklíčhliník70M4306,5107,62,22,5 0,60 €
07174-1605X8Aklíčhliník70M5802,49,52,753 0,40 €
07174-1605X10Aklíčhliník70M51002,49,52,753 0,44 €
07174-1605X12Aklíčhliník70M51202,49,52,753 0,45 €
07174-1605X16Aklíčhliník70M51602,49,52,753 0,47 €
07174-1605X20Aklíčhliník70M52002,49,52,753 0,59 €
07174-1605X25Aklíčhliník70M52502,49,52,753 0,66 €
07174-1605X30Aklíčhliník70M530489,52,753 0,76 €
07174-1605X40Aklíčhliník70M54014189,52,753 0,98 €
07174-1605X45Aklíčhliník70M54519239,52,753 1,14 €
07174-1606X8Aklíčhliník70M680310,53,34 0,56 €
07174-1606X10Aklíčhliník70M6100310,53,34 0,47 €
07174-1606X12Aklíčhliník70M6120310,53,34 0,51 €
07174-1606X16Aklíčhliník70M6160310,53,34 0,54 €
07174-1606X20Aklíčhliník70M6200310,53,34 0,63 €
07174-1606X25Aklíčhliník70M6250310,53,34 0,72 €
07174-1606X30Aklíčhliník70M6300310,53,34 0,82 €
07174-1606X35Aklíčhliník70M63561110,53,34 1,00 €
07174-1606X40Aklíčhliník70M640111610,53,34 1,09 €
07174-1606X45Aklíčhliník70M645162110,53,34 1,20 €
07174-1606X50Aklíčhliník70M650212610,53,34 1,28 €
07174-1606X60Aklíčhliník70M660313610,53,34 1,50 €
07174-1608X10Aklíčhliník70M81003,75144,45 0,64 €
07174-1608X12Aklíčhliník70M81203,75144,45 0,60 €
07174-1608X16Aklíčhliník70M81603,75144,45 0,60 €
07174-1608X20Aklíčhliník70M82003,75144,45 0,72 €
07174-1608X25Aklíčhliník70M82503,75144,45 0,84 €
07174-1608X30Aklíčhliník70M83003,75144,45 1,02 €
07174-1608X35Aklíčhliník70M83503,75144,45 1,14 €
07174-1608X40Aklíčhliník70M8405,7512144,45 1,29 €
07174-1608X45Aklíčhliník70M84510,7517144,45 1,47 €
07174-1608X50Aklíčhliník70M85015,7522144,45 1,63 €
07174-1608X60Aklíčhliník70M86025,7532144,45 1,84 €
07174-1610X16Aklíčhliník70M101604,517,55,56 1,40 €
07174-1610X20Aklíčhliník70M102004,517,55,56 1,33 €
07174-1610X25Aklíčhliník70M102504,517,55,56 1,50 €
07174-1610X30Aklíčhliník70M103004,517,55,56 1,56 €
07174-1610X40Aklíčhliník70M104004,517,55,56 2,12 €
07174-1610X50Aklíčhliník70M105010,51817,55,56 2,51 €

Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou a nákružkem DIN EN ISO 7380-2, provedení B

více informací

Výkresy

Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou a nákružkem DIN EN ISO 7380-2, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Třída pevnostiDLLs
min.
Lg
max.
D1KSWCADPřís.CenaObjednat
07174-2304X8B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M4802,19,42,22,5 0,36 €
07174-2304X10B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M41002,19,42,22,5 0,38 €
07174-2304X12B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M41202,19,42,22,5 0,38 €
07174-2304X16B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M41602,19,42,22,5 0,38 €
07174-2304X20B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M42002,19,42,22,5 0,43 €
07174-2304X25B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M42502,19,42,22,5 0,46 €
07174-2304X30B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M4306,5109,42,22,5 0,51 €
07174-2305X8B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M5800,2411,82,753 0,46 €
07174-2305X10B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M51000,2411,82,753 0,44 €
07174-2305X12B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M51200,2411,82,753 0,44 €
07174-2305X16B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M51600,2411,82,753 0,45 €
07174-2305X20B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M52000,2411,82,753 0,47 €
07174-2305X25B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M52500,2411,82,753 0,49 €
07174-2305X30B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M5304811,82,753 0,62 €
07174-2305X35B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M53591311,82,753 0,75 €
07174-2306X8B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M680313,63,34 0,48 €
07174-2306X10B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M6100313,63,34 0,47 €
07174-2306X12B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M6120313,63,34 0,49 €
07174-2306X16B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M6160313,63,34 0,49 €
07174-2306X20B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M6200313,63,34 0,62 €
07174-2306X25B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M6250313,63,34 0,67 €
07174-2306X30B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M6300313,63,34 0,72 €
07174-2306X35B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M63561113,63,34 0,81 €
07174-2306X40B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M640111613,63,34 0,97 €
07174-2308X12B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M81203,7517,84,45 0,44 €
07174-2308X16B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M81603,7517,84,45 0,49 €
07174-2308X20B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M82003,7517,84,45 0,51 €
07174-2308X25B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M82503,7517,84,45 0,60 €
07174-2308X30B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M83003,7517,84,45 0,66 €
07174-2308X35B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M83503,7517,84,45 0,72 €
07174-2308X40B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M8405,751217,84,45 0,93 €
07174-2308X50B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M85015,752217,84,45 1,04 €
07174-2308X60B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M86025,753217,84,45 1,06 €
07174-2310X25B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M102504,521,95,56 1,00 €
07174-2310X30B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M103004,521,95,56 1,13 €
07174-2310X35B80850-33-35076pro středicí hrot10.9M103504,521,95,56 1,27 €
07174-2504X8B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M4802,19,42,22,5 0,37 €
07174-2504X10B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M41002,19,42,22,5 0,39 €
07174-2504X12B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M41202,19,42,22,5 0,39 €
07174-2504X16B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M41602,19,42,22,5 0,39 €
07174-2504X20B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M42002,19,42,22,5 0,44 €
07174-2504X25B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M42502,19,42,22,5 0,47 €
07174-2504X30B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M4306,5109,42,22,5 0,54 €
07174-2505X8B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M5802,411,82,753 0,47 €
07174-2505X10B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M51002,411,82,753 0,45 €
07174-2505X12B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M51202,411,82,753 0,45 €
07174-2505X16B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M51602,411,82,753 0,46 €
07174-2505X20B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M52002,411,82,753 0,48 €
07174-2505X25B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M52502,411,82,753 0,51 €
07174-2505X30B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M5304811,82,753 0,63 €
07174-2505X35B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M53591311,82,753 0,77 €
07174-2506X8B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M680313,63,34 0,49 €
07174-2506X10B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6100313,63,34 0,48 €
07174-2506X12B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6120313,63,34 0,51 €
07174-2506X16B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6160313,63,34 0,51 €
07174-2506X20B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6200313,63,34 0,63 €
07174-2506X25B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6250313,63,34 0,68 €
07174-2506X30B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M6300313,63,34 0,75 €
07174-2506X35B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M63561113,63,34 0,82 €
07174-2506X40B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M640111613,63,34 0,98 €
07174-2508X12B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M81203,7517,84,45 0,45 €
07174-2508X16B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M81603,7517,84,45 0,51 €
07174-2508X20B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M82003,7517,84,45 0,54 €
07174-2508X25B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M82503,7517,84,45 0,61 €
07174-2508X30B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M83003,7517,84,45 0,67 €
07174-2508X35B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M83503,7517,84,45 0,75 €
07174-2508X40B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M8405,751217,84,45 0,94 €
07174-2508X50B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M85015,752217,84,45 1,05 €
07174-2508X60B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M86025,753217,84,45 1,09 €
07174-2510X20B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M102004,521,95,56 1,12 €
07174-2510X30B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M103004,521,95,56 1,18 €
07174-2510X35B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M103504,521,95,56 1,29 €
07174-2510X40B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M104004,521,95,56 1,33 €
07174-2510X50B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M105010,51821,95,56 1,40 €
07174-2512X20B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M122005,25266,68 1,90 €
07174-2512X25B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M122505,25266,68 1,94 €
07174-2512X30B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M123005,25266,68 1,99 €
07174-2512X40B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M124005,25266,68 2,31 €
07174-2512X50B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M125005,25266,68 2,81 €
07174-2512X60B80850-33-35076Pružná Pinola10.9M126015,2524266,68 3,04 €
07174-2103X8Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M3801,56,91,652 0,20 €
07174-2103X10Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M31001,56,91,652 0,30 €
07174-2104X8Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M4802,19,42,22,5 0,28 €
07174-2104X10Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M41002,19,42,22,5 0,28 €
07174-2104X12Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M41202,19,42,22,5 0,29 €
07174-2104X16Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M41602,19,42,22,5 0,33 €
07174-2104X20Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M42002,19,42,22,5 0,37 €
07174-2104X25Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M42502,19,42,22,5 0,45 €
07174-2105X8Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M5802,411,82,753 0,46 €
07174-2105X10Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M51002,411,82,753 0,37 €
07174-2105X12Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M51202,411,82,753 0,40 €
07174-2105X16Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M51602,411,82,753 0,40 €
07174-2105X20Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M52002,411,82,753 0,51 €
07174-2105X25Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M52502,411,82,753 0,62 €
07174-2106X8Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M680313,63,34 0,31 €
07174-2106X10Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M6100313,63,34 0,40 €
07174-2106X12Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M6120313,63,34 0,47 €
07174-2106X16Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M6160313,63,34 0,51 €
07174-2106X20Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M6200313,63,34 0,62 €
07174-2106X25Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M6250313,63,34 0,72 €
07174-2106X30Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M6300313,63,34 0,84 €
07174-2106X35Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M63561113,63,34 0,92 €
07174-2106X40Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M64011613,63,34 1,01 €
07174-2106X45Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M645162113,63,34 1,15 €
07174-2108X10Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M81003,7517,84,45 0,69 €
07174-2108X12Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M81203,7517,84,45 0,60 €
07174-2108X16Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M81603,7517,84,45 0,62 €
07174-2108X20Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M82003,7517,84,45 0,71 €
07174-2108X25Bbez zajišťovací drážky, bez kontramaticehliník70M82503,7517,84,45 0,83 €