Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno.Upozornění:Povrch šestihranného šroubu je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti.
Hlava šroubu je na čelní straně polokulová a kuželový nákružek je proveden s odpovídajícím úhybem.
Namísto rušivých vyražení nebo prohloubení vykazuje hlava šroubu hladký povrch, který má hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm.
Nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku vůbec nepřilnou, je zajištěno snadné čištění.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07170-15 Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN 165 kB

Výkresy

Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1

HKLSWCADPřís.CenaObjednat
07170-15-03X06nerezová ocel A4M3733,865,5 4,70 €
07170-15-03X08nerezová ocel A4M3733,885,5 4,76 €
07170-15-03X10nerezová ocel A4M3733,8105,5 4,76 €
07170-15-03X12nerezová ocel A4M3733,8125,5 4,82 €
07170-15-03X16nerezová ocel A4M3733,8165,5 4,93 €
07170-15-03X20nerezová ocel A4M3733,8205,5 5,00 €
07170-15-03X25nerezová ocel A4M3733,8255,5 5,13 €
07170-15-03X30nerezová ocel A4M3733,8305,5 5,26 €
07170-15-04X08nerezová ocel A4M49,23487 4,93 €
07170-15-04X10nerezová ocel A4M49,234107 4,97 €
07170-15-04X12nerezová ocel A4M49,234127 5,01 €
07170-15-04X16nerezová ocel A4M49,234167 5,08 €
07170-15-04X20nerezová ocel A4M49,234207 5,18 €
07170-15-04X25nerezová ocel A4M49,234257 5,24 €
07170-15-04X30nerezová ocel A4M49,234307 5,65 €
07170-15-04X35nerezová ocel A4M49,234357 6,01 €
07170-15-04X40nerezová ocel A4M49,234407 6,29 €
07170-15-05X10nerezová ocel A4M510,53,74,7108 5,23 €
07170-15-05X12nerezová ocel A4M510,53,74,7128 5,27 €
07170-15-05X16nerezová ocel A4M510,53,74,7168 5,31 €
07170-15-05X20nerezová ocel A4M510,53,74,7208 5,37 €
07170-15-05X25nerezová ocel A4M510,53,74,7258 5,46 €
07170-15-05X30nerezová ocel A4M510,53,74,7308 5,58 €
07170-15-05X35nerezová ocel A4M510,53,74,7358 5,68 €
07170-15-05X40nerezová ocel A4M510,53,74,7408 6,30 €
07170-15-05X45nerezová ocel A4M510,53,74,7458 6,67 €
07170-15-05X50nerezová ocel A4M510,53,74,7508 7,08 €
07170-15-06X12nerezová ocel A4M613451210 6,16 €
07170-15-06X16nerezová ocel A4M613451610 6,30 €
07170-15-06X20nerezová ocel A4M613452010 6,52 €
07170-15-06X25nerezová ocel A4M613452510 6,68 €
07170-15-06X30nerezová ocel A4M613453010 6,89 €
07170-15-06X35nerezová ocel A4M613453510 7,05 €
07170-15-06X40nerezová ocel A4M613454010 7,23 €
07170-15-06X45nerezová ocel A4M613454510 7,49 €
07170-15-06X50nerezová ocel A4M613455010 7,71 €
07170-15-06X60nerezová ocel A4M613456010 8,13 €
07170-15-08X16nerezová ocel A4M816,85,56,51613 7,79 €
07170-15-08X20nerezová ocel A4M816,85,56,52013 7,90 €
07170-15-08X25nerezová ocel A4M816,85,56,52513 8,20 €
07170-15-08X30nerezová ocel A4M816,85,56,53013 8,42 €
07170-15-08X35nerezová ocel A4M816,85,56,53513 8,73 €
07170-15-08X40nerezová ocel A4M816,85,56,54013 9,05 €
07170-15-08X45nerezová ocel A4M816,85,56,54513 9,26 €
07170-15-08X50nerezová ocel A4M816,85,56,55013 9,76 €
07170-15-08X60nerezová ocel A4M816,85,56,56013 10,48 €
07170-15-10X20nerezová ocel A4M1020,67,38,32016 12,36 €
07170-15-10X25nerezová ocel A4M1020,67,38,32516 12,93 €
07170-15-10X30nerezová ocel A4M1020,67,38,33016 13,39 €
07170-15-10X35nerezová ocel A4M1020,67,38,33516 13,75 €
07170-15-10X40nerezová ocel A4M1020,67,38,34016 14,43 €
07170-15-10X45nerezová ocel A4M1020,67,38,34516 14,79 €
07170-15-10X50nerezová ocel A4M1020,67,38,35016 15,27 €
07170-15-10X60nerezová ocel A4M1020,67,38,36016 16,43 €
07170-15-12X25nerezová ocel A4M1223,88,6102518 18,00 €
07170-15-12X30nerezová ocel A4M1223,88,6103018 18,57 €
07170-15-12X35nerezová ocel A4M1223,88,6103518 19,25 €
07170-15-12X40nerezová ocel A4M1223,88,6104018 19,87 €
07170-15-12X45nerezová ocel A4M1223,88,6104518 20,54 €
07170-15-12X50nerezová ocel A4M1223,88,6105018 21,08 €
07170-15-12X60nerezová ocel A4M1223,88,6106018 22,47 €
07170-15-16X30nerezová ocel A4M1629,711,112,53024 22,05 €
07170-15-16X35nerezová ocel A4M1629,711,112,53524 22,95 €
07170-15-16X40nerezová ocel A4M1629,711,112,54024 23,74 €
07170-15-16X45nerezová ocel A4M1629,711,112,54524 24,53 €
07170-15-16X50nerezová ocel A4M1629,711,112,55024 25,43 €
07170-15-16X60nerezová ocel A4M1629,711,112,56024 27,27 €
07170-15-20X40nerezová ocel A4M20361516,34030 28,55 €
07170-15-20X45nerezová ocel A4M20361516,34530 29,69 €
07170-15-20X50nerezová ocel A4M20361516,35030 30,89 €
07170-15-20X60nerezová ocel A4M20361516,36030 33,30 €