Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Šrouby s tenkým dříkem jsou pokud možno zajištěny pojistným prvkem proti neúmyslné ztrátě. Tak je splněna norma EU 2006/42/ES. Pomocí pojistné podložky, která je volitelně k dostání, se šroub před zašroubováním spojí s konstrukčním dílem, aby se nemohl ztratit. Pro tento účel se podložka natočí na závit a následně se může volně pohybovat na tenkém dříku. Dřík šroubu se nepoškodí např. vrubovým účinkem pružiny. Samočinné opětovné vytočení není je v ručním provozu vyloučeno. S trochou jemnocitu se však podložka může bez porušení opět sejmout ze šroubu.
Povrch šestihranného šroubu je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti. Hlava šroubu je na čelní straně polokulová a kuželový nákružek je proveden s odpovídajícím úhybem. Namísto rušivých vyražení nebo prohloubení vykazuje hlava šroubu hladký povrch, který má hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku vůbec nepřilnou, je zajištěno snadné čištění.
Na vyžádání:Palcový závit, délka závitu, délka dříkuPříslušenství:Pojistné podložky 07170-03.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07170-02 Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN 314 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN

Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN

více informací

Výkresy

Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1D2BHKLSWCADPřís.CenaObjednat
07170-02-04X8nerezová ocel A4M49,23,153487 4,93 €
07170-02-04X10nerezová ocel A4M49,23,1534107 4,96 €
07170-02-04X12nerezová ocel A4M49,23,1534127 5,00 €
07170-02-04X16nerezová ocel A4M49,23,1534167 5,11 €
07170-02-04X20nerezová ocel A4M49,23,11434207 5,18 €
07170-02-04X25nerezová ocel A4M49,23,11434257 6,42 €
07170-02-04X30nerezová ocel A4M49,23,11434307 6,79 €
07170-02-04X35nerezová ocel A4M49,23,11434357 7,18 €
07170-02-04X40nerezová ocel A4M49,23,11434407 7,53 €
07170-02-05X10nerezová ocel A4M510,53,763,74,7108 5,23 €
07170-02-05X12nerezová ocel A4M510,53,763,74,7128 5,26 €
07170-02-05X16nerezová ocel A4M510,53,763,74,7168 5,31 €
07170-02-05X20nerezová ocel A4M510,53,763,74,7208 5,37 €
07170-02-05X25nerezová ocel A4M510,53,7163,74,7258 5,46 €
07170-02-05X30nerezová ocel A4M510,53,7163,74,7308 6,91 €
07170-02-05X35nerezová ocel A4M510,53,7163,74,7358 7,37 €
07170-02-05X40nerezová ocel A4M510,53,7163,74,7408 7,84 €
07170-02-05X45nerezová ocel A4M510,53,7163,74,7458 8,29 €
07170-02-05X50nerezová ocel A4M510,53,7163,74,7508 8,76 €
07170-02-06X12nerezová ocel A4M6134,27451210 5,70 €
07170-02-06X16nerezová ocel A4M6134,27451610 5,83 €
07170-02-06X20nerezová ocel A4M6134,27452010 5,91 €
07170-02-06X25nerezová ocel A4M6134,218452510 6,04 €
07170-02-06X30nerezová ocel A4M6134,218453010 6,22 €
07170-02-06X35nerezová ocel A4M6134,218453510 6,31 €
07170-02-06X40nerezová ocel A4M6134,218454010 6,49 €
07170-02-06X45nerezová ocel A4M6134,218454510 6,61 €
07170-02-06X50nerezová ocel A4M6134,218455010 6,74 €
07170-02-06X60nerezová ocel A4M6134,218456010 7,03 €
07170-02-08X16nerezová ocel A4M816,869,55,56,51613 6,39 €
07170-02-08X20nerezová ocel A4M816,869,55,56,52013 6,61 €
07170-02-08X25nerezová ocel A4M816,869,55,56,52513 6,80 €
07170-02-08X30nerezová ocel A4M816,86225,56,53013 6,98 €
07170-02-08X35nerezová ocel A4M816,86225,56,53513 7,20 €
07170-02-08X40nerezová ocel A4M816,86225,56,54013 7,39 €
07170-02-08X45nerezová ocel A4M816,86225,56,54513 7,61 €
07170-02-08X50nerezová ocel A4M816,86225,56,55013 7,80 €
07170-02-08X60nerezová ocel A4M816,86225,56,56013 8,23 €
07170-02-08X70nerezová ocel A4M816,86225,56,57013 8,68 €
07170-02-08X80nerezová ocel A4M816,86225,56,58013 11,78 €
07170-02-10X20nerezová ocel A4M1020,67,7127,38,32016 7,61 €
07170-02-10X25nerezová ocel A4M1020,67,7127,38,32516 7,92 €
07170-02-10X30nerezová ocel A4M1020,67,7127,38,33016 8,20 €
07170-02-10X35nerezová ocel A4M1020,67,7127,38,33516 8,51 €
07170-02-10X40nerezová ocel A4M1020,67,7267,38,34016 8,83 €
07170-02-10X45nerezová ocel A4M1020,67,7267,38,34516 9,14 €
07170-02-10X50nerezová ocel A4M1020,67,7267,38,35016 9,45 €
07170-02-10X60nerezová ocel A4M1020,67,7267,38,36016 10,12 €
07170-02-10X70nerezová ocel A4M1020,67,7267,38,37016 10,80 €
07170-02-10X80nerezová ocel A4M1020,67,7267,38,38016 11,52 €
07170-02-12X25nerezová ocel A4M1223,89,514,58,6102518 16,59 €
07170-02-12X30nerezová ocel A4M1223,89,514,58,6103018 17,08 €
07170-02-12X35nerezová ocel A4M1223,89,514,58,6103518 17,53 €
07170-02-12X40nerezová ocel A4M1223,89,514,58,6104018 17,91 €
07170-02-12X45nerezová ocel A4M1223,89,5308,6104518 18,35 €
07170-02-12X50nerezová ocel A4M1223,89,5308,6105018 18,83 €
07170-02-12X60nerezová ocel A4M1223,89,5308,6106018 19,69 €
07170-02-12X70nerezová ocel A4M1223,89,5308,6107018 20,49 €
07170-02-12X80nerezová ocel A4M1223,89,5308,6108018 21,34 €
07170-02-16X30nerezová ocel A4M1629,7131911,112,53024 20,24 €
07170-02-16X35nerezová ocel A4M1629,7131911,112,53524 20,83 €
07170-02-16X40nerezová ocel A4M1629,7131911,112,54024 21,53 €
07170-02-16X45nerezová ocel A4M1629,7131911,112,54524 22,23 €
07170-02-16X50nerezová ocel A4M1629,7131911,112,55024 22,78 €
07170-02-16X60nerezová ocel A4M1629,7133811,112,56024 24,12 €
07170-02-16X70nerezová ocel A4M1629,7133811,112,57024 25,46 €
07170-02-16X80nerezová ocel A4M1629,7133811,112,58024 26,67 €

Pojistné podložky pro šrouby s tenkým dříkem

více informací

Výkresy

Pojistné podložky pro šrouby s tenkým dříkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1SCADPřís.CenaObjednat
07170-03-04nerezová ocel A4M481,5 2,76 €
07170-03-05nerezová ocel A4M5101,5 2,90 €
07170-03-06nerezová ocel A4M6121,5 2,93 €
07170-03-08nerezová ocel A4M8162 3,13 €
07170-03-10nerezová ocel A4M10202 3,23 €
07170-03-12nerezová ocel A4M12242,5 3,38 €
07170-03-16nerezová ocel A4M16323 4,11 €