Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).

Závitová pojistka z nylonu.
Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, černá.
Nerez A2-70, bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07160 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou 147 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

D

LLs
min.
Lg
max.
DKKL1SWMoment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
07160-804X10ocelM41002,174530,150,22 0,40 €
07160-804X12ocelM41202,174530,150,22 0,40 €
07160-804X16ocelM41602,174630,150,22 0,40 €
07160-804X20ocelM42002,174730,150,22 0,40 €
07160-804X25ocelM42502,174730,150,22 0,40 €
07160-805X10ocelM51002,48,55540,250,1 0,40 €
07160-805X12ocelM51202,48,55640,250,1 0,40 €
07160-805X16ocelM51602,48,55740,250,1 0,40 €
07160-805X20ocelM52002,48,55740,250,1 0,40 €
07160-805X25ocelM52502,48,55840,250,1 0,40 €
07160-805X30ocelM530488,55840,250,1 0,40 €
07160-805X40ocelM54014188,55840,250,1 0,40 €
07160-806X10ocelM61003106550,450,25 0,40 €
07160-806X12ocelM61203106650,450,25 0,40 €
07160-806X16ocelM61603106750,450,25 0,40 €
07160-806X20ocelM62003106750,450,25 0,40 €
07160-806X25ocelM62503106850,450,25 0,40 €
07160-806X30ocelM63003106850,450,25 0,40 €
07160-806X35ocelM635611106850,450,25 0,40 €
07160-806X40ocelM6401116106850,450,25 0,45 €
07160-806X45ocelM6451621106850,450,25 0,45 €
07160-806X50ocelM6502126106850,450,25 0,47 €
07160-808X16ocelM81603,75138760,80,4 0,44 €
07160-808X20ocelM82003,75138860,80,4 0,44 €
07160-808X25ocelM82503,75138860,80,4 0,46 €
07160-808X30ocelM83003,75138860,80,4 0,47 €
07160-808X35ocelM83503,751381060,80,4 0,47 €
07160-808X40ocelM8405,75121381060,80,4 0,51 €
07160-808X45ocelM84510,75171381060,80,4 0,51 €
07160-810X25ocelM102504,516101081,70,9 0,56 €
07160-810X30ocelM103004,516101081,70,9 0,56 €
07160-810X40ocelM104004,516101281,70,9 0,68 €
07160-810X50ocelM105010,51816101281,70,9 0,72 €
07160-812X30ocelM123005,25181210101,80,9 1,30 €
07160-812X40ocelM124005,25181212101,80,9 1,41 €
07160-812X50ocelM125005,25181212101,80,9 1,44 €
07160-904X10nerezová ocel A2M41002,174530,150,22 0,47 €
07160-904X12nerezová ocel A2M41202,174530,150,22 0,47 €
07160-904X16nerezová ocel A2M41602,174630,150,22 0,47 €
07160-904X20nerezová ocel A2M42002,174730,150,22 0,47 €
07160-904X25nerezová ocel A2M42502,174730,150,22 0,51 €
07160-905X10nerezová ocel A2M51002,48,55540,250,1 0,47 €
07160-905X12nerezová ocel A2M51202,48,55640,250,1 0,47 €
07160-905X16nerezová ocel A2M51602,48,55740,250,1 0,51 €
07160-905X20nerezová ocel A2M52002,48,55740,250,1 0,51 €
07160-905X25nerezová ocel A2M52502,48,55840,250,1 0,51 €
07160-905X30nerezová ocel A2M530488,55840,250,1 0,51 €
07160-905X40nerezová ocel A2M54014188,55840,250,1 0,59 €
07160-906X10nerezová ocel A2M61003106550,450,25 0,51 €
07160-906X12nerezová ocel A2M61203106650,450,25 0,51 €
07160-906X16nerezová ocel A2M61603106750,450,25 0,51 €
07160-906X20nerezová ocel A2M62003106750,450,25 0,51 €
07160-906X25nerezová ocel A2M62503106850,450,25 0,59 €
07160-906X30nerezová ocel A2M63003106850,450,25 0,62 €
07160-906X35nerezová ocel A2M635611106850,450,25 0,62 €
07160-906X40nerezová ocel A2M6401116106850,450,25 0,63 €
07160-906X45nerezová ocel A2M6451621106850,450,25 0,68 €
07160-906X50nerezová ocel A2M6502126106850,450,25 0,78 €
07160-908X16nerezová ocel A2M81603,75138760,80,4 0,77 €
07160-908X20nerezová ocel A2M82003,75138860,80,4 0,78 €
07160-908X25nerezová ocel A2M82503,75138860,80,4 0,81 €
07160-908X30nerezová ocel A2M83003,75138860,80,4 0,82 €
07160-908X35nerezová ocel A2M83503,751381060,80,4 0,85 €
07160-908X40nerezová ocel A2M8405,75121381060,80,4 0,97 €
07160-908X45nerezová ocel A2M84510,75171381060,80,4 1,00 €
07160-910X25nerezová ocel A2M102504,516101081,70,9 1,10 €
07160-910X30nerezová ocel A2M103004,516101081,70,9 1,10 €
07160-910X40nerezová ocel A2M104004,516101281,70,9 1,20 €
07160-910X50nerezová ocel A2M105010,51816101281,70,9 1,20 €
07160-912X30nerezová ocel A2M123006181210101,80,9 2,07 €
07160-912X40nerezová ocel A2M124006181212101,80,9 2,43 €
07160-912X50nerezová ocel A2M125006181212101,80,9 2,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83