Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno na 8 a brynýrováno.Upozornění:Výhoda kosodélníkových matic pro T-drážky spočívá v tom, že je lze nasadit shora. Jsou zvláště praktické u dlouhých T-drážek nebo když obsazení stolu stroje nedovoluje zavádění upínacích šroubů nebo matic pro T drážky ze strany.Použití:Nasadit shora, otočit v souladu s dorazem v drážce.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07080 Kosodélníkové matice do T-drážky 188 kB
 Třídy pevnosti 127 kB

Výkresy

Kosodélníkové matice do T-drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
BB1D

HH1CADPřís.CenaObjednat
07080-1056105,6M584 2,58 €
07080-1068137,6M6106 3,60 €
07080-10810159,7M8126 3,96 €
07080-110121811,7M10147 4,47 €
07080-210142213,5M10168 8,15 €
07080-310182817,5M102010 10,68 €
07080-112142213,7M12168 4,76 €
07080-114162515,7M14189 7,77 €
07080-116182817,7M162010 7,84 €
07080-216203219,7M162412 11,96 €
07080-316223521,5M162814 18,52 €
07080-416284427,5M163618 25,62 €
07080-118203219,7M182412 12,88 €
07080-120223521,7M202814 14,18 €
07080-124284427,7M243618 23,78 €
07080-130365435,6M304422 45,05 €
07080-136426541,5M365226 87,27 €