Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Svěrací podložka z oceli nebo z mosazi.Provedení: Vytvrzená ocel.Upozornění:Značná úspora místa při upnutí.
Při stranovém upínání se nepoškodí hrany.
Efekt přitlačení.
Odkaz na výkres:
1) Obrobek
2) Přípravek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04441 Upínací svorky 143 kB

Výkresy

Upínací svorky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Materiál
základní
těleso
D

BB1HH1LSvěrná
dráha
Svěrná
síla
kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04441-110s ostrou hranouocelM2,5X89,53,863,69,50,152,81,8 27,75 €
04441-113s ostrou hranouocelM4X1212,75,184,8130,46,65,6 28,97 €
04441-119s ostrou hranouocelM6X1619,057,611,57,2190,61622,5 37,17 €
04441-210s tupou hlavouocelM2,5X89,53,863,69,50,152,81,8 27,58 €
04441-213s tupou hlavouocelM4X1212,75,184,8130,46,65,6 28,62 €
04441-219s tupou hlavouocelM6X1619,057,611,57,2190,61622,5 33,96 €
04441-310s tupou hlavoumosazM2,5X89,53,863,69,50,150,90,56 28,76 €
04441-313s tupou hlavoumosazM4X1212,75,184,8130,41,82,8 29,83 €
04441-319s tupou hlavoumosazM6X1619,057,611,57,2190,64,25,6 34,57 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83