Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Excentrické upínací šrouby s šestihranem
04435

Excentrické upínací šrouby s šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Excentrický šroub ze zušlechtěné oceli.
Šestihran z mosazi.
Provedení: Excentrický šroub kalený na 10.9 a brynýrovaný.Upozornění:Díky velmi nízké konstrukční výšce excentrických upínacích šroubů s šestihranem je ve výrobě přípravků a přístrojů možné vyřešit mnoho různých upínacích problémů. Upínací matice z mosazi zaručuje takové upnutí obrobků, které je šetrné vůči jejich materiálu, ale přesto velmi pevné a bezpečné. Použitím několika upínacích excentrů lze osadit i celé palety.

Pro upínání se doporučuje otáčení ve směru hodinových ručiček. Vnitřní šestihran šroubu by měl být po utažení vpravo. (Zašroubujte excentrický šroub až na doraz a poté jej otočte o jednu otáčku zpět).
"A" = vzdálenost od obrobku ke středu závitu (upínací šroub).
Montáž:Postup upínání:
1. Našroubujte excentrický šroub až na doraz.
2. Potom otočte excentrický šroub o jednu otáčku zpět.
3. Vložte obrobek.
4. Chcete-li obrobek upnout, otočte excentrickým šroubem ve směru hodinových ručiček. (Vnitřní šestihran excentrického šroubu by měl být po utažení vpravo).

Na vyžádání:Náhradní šrouby pro upínací excentrické šrouby 04521-10.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04435 Excentrické upínací šrouby s šestihranem 391 kB

Výkresy

Excentrické upínací šrouby s šestihranem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

HLSWSW1S1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
(kN)
Moment utažení
max. Nm
Příslušenství NLMCADPřís.CenaObjednat
04435-043,8M42,810830,760,91204521-10-0410 7,08 €
04435-067,8M64,8121641,013,568,504521-10-0612 7,57 €
04435-0810,2M84,81520,651,013,5611,304521-10-0815 9,48 €
04435-1010,2M106,42020,671,278,892804521-10-1020 8,52 €
04435-1212,7M129,52525,482,0317,798804521-10-1225 11,83 €
04435-1615M1612,73030,2122,5426,6812504521-10-1630 17,62 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83