Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Excentrický šroub z legované oceli.
Svěrací podložka z oceli.
Provedení: Excentrický šroub brynýrovaný.
Svěrací podložka brynýrovaná.
Upozornění:Upínací excentr má válcovitý kotouč, který může být frézován a přizpůsoben tvaru upínaného kusu. Tím vznikne tvarový styk pro zakulacené, konturované nebo nepravidelné pracovní kusy. Plochá hrana kotouče má stejnou vzdálenost od středu šroubu jako má upínací excentr 04435 a proto jsou upínací kotouče vzájemně zaměnitelné.

"A" = vzdálenost obrobku ke středu závitu (upínací šroub).
"D1 min." = rozměr, který je k dispozici pro vyfrézování kontury.
Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04431 Upínací excentr s tvarovým stykem 159 kB

Výkresy

Upínací excentr s tvarovým stykem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

D1D1
min.
HLSWS1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
04431-067,8M624,912,16,411,941,013,3 32,10 €
04431-1010,2M1031,217,28,91871,528,9 35,59 €
04431-1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 43,62 €
04431-1615M1643,926,11428,6122,5426,7 53,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83