Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací excentr s maticí do T-drážky
04436

Upínací excentr s maticí do T-drážky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.
Šestihran z mosazi.
Provedení: Kaleno na 10.9 a brynýrováno.Upozornění:Upínací excentrické šrouby s šestihranem a maticí do T-drážky lze použít přímo na strojním stole nebo v deskách s T-drážkami. Průchozím závitovým kolíkem se prvek podpírá v T-drážce. Pro zamezení vzniku otlaků na dně T-drážky se doporučuje použít tenké podložky.Na vyžádání:Náhradní excentrické šrouby.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04436 Upínací excentr s maticí do T-drážky 241 kB

Výkresy

Upínací excentr s maticí do T-drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

NHH1H2LSWS1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
04436-08M684,89,64,5231613,4 32,55 €
04436-10M6104,8144,5231613,4 29,26 €
04436-12M8124,815,56,5282113,6 30,33 €
04436-14M10146,4228,530,5211,69 31,63 €
04436-16M12169,522,5930,525218 31,63 €
04436-18M12189,528,51034,525218 34,02 €
04436-20M162012,7321239302,527 51,14 €
04436-22M162212,738,21444302,527 66,22 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83