Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Excentrický šroub zušlechtěný na 10.9.
Šestihranná svorka z cementační oceli.
Provedení: Excentrický šroub brynýrovaný.
Šestihranná svorka kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Díky variabilním šestihranným excentrům jsou minimalizovány náklady na upínání přípravků. Aniž by musel být otvor přesunut, je možné rozsah upínání měnit až na hodnotu 17 mm. Toho je možné dosáhnout jednoduchým otočením variabilního šestihranu.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04432 Šestihranné svorky, variabilní 159 kB

Výkresy

Šestihranné svorky, variabilní

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

Vzdálenost A
od hrany č.
DHH1S
(dráha vystředění)
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
04432-09Ahladký1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 77,08 €
04432-10Ahladký7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 85,38 €
04432-11Ahladký13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 94,13 €
04432-13Bozubený1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 83,66 €
04432-14Bozubený7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 90,57 €
04432-15Bozubený13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 101,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83