Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kotouč s rýhováním z oceli k zušlechtění.
Rýhovaný kroužek, kalený a eloxovaný.
Provedení: Excentrický šroub kaleno na 10.9 a brynýrováno.
Kotouč s rýhováním kaleno a eloxováno.
Upozornění:Tvrzený rýhovaný kroužek se zářezy je vhodný pro upínání neopracovaných dílů (odřezky, odlitky a výkovky).

"A" = vzdálenost obrobku ke středu závitu (upínací šroub).
Na vyžádání:Náhradní excentrické šrouby.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04434 Upínací excentr s rýhováním 172 kB

Výkresy

Upínací excentr s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

D1LHSWS1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
(kN)
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04434-1212,7M1225,422,59,6821888 22,63 €
04434-1615M1630,126,812,7122,527135 29,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83