Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a kaleno (56 ±1 HRC) a modře pozinkováno.
Třída pevnosti 8.8.
Upozornění:Stabilní a kompaktní spirálové upínací excentrické šrouby, které umožňují upnutí s přitlačením obrobků nejrůznějších tvarů k podložce.Montáž:Zhotovit jeden nebo více otvorů se závitem v navrženém odstupu X či Z k obrobku. Upínací šroub zašroubovat na požadovanou výšku a nastavit plochou stranou k obrobku. Vložit obrobek a pomocí vnitřního šestihranu upínací šroub utáhnout. Upnutí je docíleno přibližně jednou třetinou otáčky. Otvor se závitem je nutno pravidelně mazat.

Otáčení při upínání musí být vždy prováděno ve směru dorazů, aby se obrobek nemohl otočit pryč od dorazů.
Na vyžádání:Spirálově excentrické šrouby s levým závitem.Odkaz na výkres:
1) Upínání tenkých plechů
2) Upínání kulatých dílů
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04433 Spirálově excentrické šrouby 188 kB

Výkresy

Spirálově excentrické šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(upínací
dráha)
XZUpínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04433-040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 17,91 €
04433-05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 18,40 €
04433-06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 19,32 €
04433-08165,58,97,7M81861651,26,682,720 20,38 €
04433-10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 21,62 €
04433-1224813,511,6M122792481,910,1125,444 22,77 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83