Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Montáž:1. Zajišťovací šroub v pouzdru s nákružkem a upínací excentr zavést a pevně přišroubovat k základové desce.
2. Obrobek se upíná utažením upínacího excentru pomocí otevřeného klíče.
Přednosti:- Kompaktní design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
Odkaz na výkres:
1) Zajišťovací šroub
2) Pouzdro s nákružkem
3) Upínací excentr
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04431-05 Upínací excentry 269 kB

Výkresy

Upínací excentry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HH1H2LL1SWSW1Upínací
síla
(kN)
Zdvih
S
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04431-05-0824M8168121216,41965,24,450 37,86 €
04431-05-1030M102010151520,524885,575 44,54 €
04431-05-1234M122412181723,227109,36,290 53,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83