Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Jako vřeteno lze použít závitové kolíky 07120 šrouby s kolíkovou rukojetí 06150.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03180 Středicí prvky, stavitelné 161 kB

Výkresy

Středicí prvky, stavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2BB1D

D1
max.
D2LL1SS1TCADPřís.CenaObjednat
03180-01322,61,830164,6381,540201064,2 96,45 €
03180-02403,7240206,1461,550251285 102,90 €
03180-03504,72,750258,15826331,516107 118,80 €