Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Hliník o vysoké pevnosti, eloxováno červeně (vnější upínání) nebo bezbarvě (vnitřní upínání).Upozornění:Kleština k upínání vnějších nebo vnitřních obrysů. Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku. Jsou možné volné plochy obrobku a asymetrické obrysy.

Rozsah upínání 0,2 mm.

Při provedení Kleština pro vnitřní upínání je zapotřebí der tahový kužel 03179-1024.
Příslušenství:Tahový kužel 03179-1024
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03179 Kleštiny pro vnější nebo vnitřní upínání 217 kB

Výkresy

Kleštiny pro vnější nebo vnitřní upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2Rozpětí síly
min. - max.
Hloubka frézovaného vybrání
min. / max.
Hmotnost obrobku
max. kg
CADPřís.CenaObjednat
03179-116030pantone 327Ø 30 - Ø 1401-2025 338,32 €
03179-216030Pánvička KuličkyØ 30 - Ø 1401-2025  343,07 €