Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokopevnostní hliníková slitina.Provedení: Modře eloxováno.Upozornění:Kleština k upínání vnějších obrysů.
Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku. Jsou možné volné plochy obrobku a asymetrické obrysy.
Mechanizmus kleštin umožňuje bezpečné upnutí obrobku.
Upínací zdvih na segment kleštin (8x) max. 0,15 mm.
Reprodukční přesnost obrobku: ±0,03.
Reprodukční přesnost kleštin: ±0,02.
Vhodné uchycení 03167.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03168 Kleštiny pro vnější upínání 300 kB

Výkresy

Kleštiny pro vnější upínání
Kleštiny pro vnější upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4HH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
03168-10656521M8M5202925104 246,15 €
03168-10909025M10M6244035155 328,19 €
03168-112012025M10M6244640205 395,60 €
03168-116016029M12M8285245256 587,65 €