Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Poniklováno.Upozornění:Pomocí uchycení lze upevnit jak kleštiny pro vnějši upínání, tak i pro vnitřní upínání. Bočním upínacím šroubem se ovládá upevnění a obrobek se upíná po obvodu.
Uchycení lze zajistit válcovým čepem proti protáčení.
Klešiny se polohují v uchycení pomocí 2 válcových čepů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03167 Uchycení pro kleštiny 221 kB

Výkresy

Uchycení pro kleštiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloADD1

D2D3D4D5HH1SWTT1T2pro
šrouby
Utahovací
moment
max. Nm
F1=Max. vnější
upnutí (kN)
F2=Max. vnitřní
upnutí (kN)
CADPřís.CenaObjednat
03167-065226528M842M6x16351288613M6154,54,5 710,70 €
03167-090309042M1060M8x1,2584014810815M82577 793,50 €
03167-1204312055M1080M10x1,510451810121119M10401010 887,80 €
03167-1606016063M12110M12x1,7512502410141325M12401210 1 038,45 €