Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
03089

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly.
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.
Příslušenství:K utažení našroubovací matice lze jako příslušenství dodat dvojitý očkový klíč.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky
Provedení C: s aretační drážkou
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089 Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem 180 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2D3LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
dvojitý očkový klíč
CADPřís.CenaObjednat
03089-31105Aocelkalená5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  8,92 €
03089-31206Aocelkalená6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  9,78 €
03089-311105Anerezová ocelnetvrzeno5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  13,78 €
03089-311206Anerezová ocelnetvrzeno6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  15,42 €

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2D3LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
dvojitý očkový klíč
CADPřís.CenaObjednat
03089-33105Cocelkalená5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  12,20 €
03089-33206Cocelkalená6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  12,66 €
03089-313105Cnerezová ocelnetvrzeno5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  17,34 €
03089-313206Cnerezová ocelnetvrzeno6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  17,34 €

Dvojitý očkový klíč

více informací

Výkresy

Dvojitý očkový klíč

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
03089-91416DVOJITÝ OČKOVÝ KLÍČ2,48 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83