Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Válcové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy
03089

Válcové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4034.

Provedení: Ocelové provedení:
brynýrováno, kaleno a broušeno
Nerezové provedení:
bez povrchové úpravy, kaleno a broušeno
Upozornění:Pouzdro vhodné pro aretační čepy Premium s válcovým aretačním kolíkem 03089.Montáž:Tato pouzdra doporučujeme použít společně s Premium aretačními kolíky pro zvýšení přesnosti souososti. Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089 Válcové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy 121 kB

Výkresy

Válcové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1LCADPřís.CenaObjednat
03089-9005ocel586 9,53 €
03089-9006ocel6107 9,87 €
03089-9008ocel813,59,5 10,86 €
03089-9010ocel101711,5 11,52 €
03089-90005nerezová ocel586 12,39 €
03089-90006nerezová ocel6107 12,85 €
03089-90008nerezová ocel813,59,5 13,59 €
03089-90010nerezová ocel101711,5 14,42 €