Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
03089

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Ddistanční kroužky 03089.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly 03094-10.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089 Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem 360 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky a bez pojisté matice

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky a bez pojisté matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-5903Aocelkalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 8,27 €
03089-5004Aocelkalenátmavošedá RAL 70214M8x11829,5664101412  7,89 €
03089-5105Aocelkalenátmavošedá RAL 70215M10x12134,5875131,3512  7,50 €
03089-5206Aocelkalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  8,31 €
03089-5308Aocelkalenátmavošedá RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  10,48 €
03089-5410Aocelkalenátmavošedá RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 15,78 €
03089-590384Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 8,27 €
03089-500484Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,5664101412 7,89 €
03089-510584Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,5875131,3512 7,50 €
03089-520684Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 8,31 €
03089-530884Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 10,48 €
03089-541084Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 15,78 €
03089-15903Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 13,44 €
03089-15004Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11829,5664101412  12,88 €
03089-15105Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12134,5875131,3512  12,22 €
03089-15206Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  14,62 €
03089-15308Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  18,76 €
03089-15410Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 32,64 €
03089-1590384Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 13,44 €
03089-1500484Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,5664101412 12,88 €
03089-1510584Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,5875131,3512 12,22 €
03089-1520684Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 14,62 €
03089-1530884Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 18,76 €
03089-1541084Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 32,64 €

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem a pojistou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem a pojistou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-6903Bocelkalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 8,45 €
03089-6004Bocelkalenátmavošedá RAL 70214M8x11829,566410131412  8,06 €
03089-6105Bocelkalenátmavošedá RAL 70215M10x12134,587513171,3512  7,69 €
03089-6206Bocelkalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  8,48 €
03089-6308Bocelkalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  10,64 €
03089-6410Bocelkalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 16,00 €
03089-690384Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 8,45 €
03089-600484Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,566410131412 8,06 €
03089-610584Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,587513171,3512 7,69 €
03089-620684Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 8,48 €
03089-630884Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 10,64 €
03089-641084Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 16,00 €
03089-16903Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 14,36 €
03089-16004Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11829,566410131412  13,72 €
03089-16105Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12134,587513171,3512  13,05 €
03089-16206Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  15,47 €
03089-16308Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  20,27 €
03089-16410Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 33,87 €
03089-1690384Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 14,36 €
03089-1600484Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,566410131412 13,72 €
03089-1610584Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,587513171,3512 13,05 €
03089-1620684Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 15,47 €
03089-1630884Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 20,27 €
03089-1641084Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 33,87 €

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-7903Cocelkalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 10,82 €
03089-7004Cocelkalenátmavošedá RAL 70214M8x11829,5664101412  10,28 €
03089-7105Cocelkalenátmavošedá RAL 70215M10x12134,5875131,3512  9,79 €
03089-7206Cocelkalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  10,55 €
03089-7308Cocelkalenátmavošedá RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  12,52 €
03089-7410Cocelkalenátmavošedá RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 20,40 €
03089-790384Cocelkalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 10,82 €
03089-700484Cocelkalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,5664101412 10,28 €
03089-710584Cocelkalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,5875131,3512 9,79 €
03089-720684Cocelkalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 10,55 €
03089-730884Cocelkalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 12,52 €
03089-741084Cocelkalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 20,40 €
03089-17903Cnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 15,76 €
03089-17004Cnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11829,5664101412  15,08 €
03089-17105Cnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12134,5875131,3512  14,36 €
03089-17206Cnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  16,51 €
03089-17308Cnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  22,29 €
03089-17410Cnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 42,04 €
03089-1790384Cnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 15,76 €
03089-1700484Cnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,5664101412 15,08 €
03089-1710584Cnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,5875131,3512 14,36 €
03089-1720684Cnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 16,51 €
03089-1730884Cnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 22,29 €
03089-1741084Cnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 42,04 €

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-8903Docelkalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 10,91 €
03089-8004Docelkalenátmavošedá RAL 70214M8x11829,566410131412  10,42 €
03089-8105Docelkalenátmavošedá RAL 70215M10x12134,587513171,3512  9,91 €
03089-8206Docelkalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  10,70 €
03089-8308Docelkalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  12,78 €
03089-8410Docelkalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 20,75 €
03089-890384Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 10,91 €
03089-800484Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,566410131412 10,42 €
03089-810584Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,587513171,3512 9,91 €
03089-820684Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 10,70 €
03089-830884Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 12,78 €
03089-841084Docelkalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 20,75 €
03089-18903Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 15,96 €
03089-18004Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11829,566410131412  15,23 €
03089-18105Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12134,587513171,3512  14,52 €
03089-18206Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  17,04 €
03089-18308Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  22,98 €
03089-18410Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 42,93 €
03089-1890384Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 15,96 €
03089-1800484Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,566410131412 15,23 €
03089-1810584Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,587513171,3512 14,52 €
03089-1820684Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 17,04 €
03089-1830884Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 22,98 €
03089-1841084Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 42,93 €