Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
03089

Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený: Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305. Aretační kolík 1.4034.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy Prémium se vyznačují svými vyššími nároky na pevnost aretačního čepu a závitového pouzdra. Kromě toho bylo na závitové pouzdro umístěno centrování, které lze využít ke zvýšení přesnosti polohování. Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Při velkém namáhání příčnými silami je třeba využít středící nástavec.Montáž:Při použití centrování pomocí závitového pouzdra se doporučuje zhotovit zalícování na upínacím elementu před vyříznutím závitu.
Kuželové dosedací plochy se přizpůsobí pomocí závitového pouzdra a kontramatice.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení a distanční kroužky.Příslušenství:Vhodné pouzdro kuželové 03089.Odkaz na výkres:
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089 Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem 223 kB

Výkresy (celkový přehled)

Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem

Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, kuželovým aretačním čepem a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, kuželovým aretačním čepem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Zdvih
S
SW1SW2Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-52105Bocel5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  18,85 €
03089-52206Bocel6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  20,94 €
03089-52308Bocel8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  27,88 €
03089-52410Bocel10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  36,49 €
03089-502105Bnerezová ocel5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  28,28 €
03089-502206Bnerezová ocel6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  31,42 €
03089-502308Bnerezová ocel8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  40,41 €
03089-502410Bnerezová ocel10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  52,92 €

Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, kuželovým aretačním čepem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, kuželovým aretačním čepem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Zdvih
S
SW1SW2Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-54105Docel5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 20,82 €
03089-54206Docel6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 22,92 €
03089-54308Docel8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 29,83 €
03089-54410Docel10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 38,47 €
03089-504105Dnerezová ocel5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 30,23 €
03089-504206Dnerezová ocel6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 33,37 €
03089-504308Dnerezová ocel8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 42,38 €
03089-504410Dnerezová ocel10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 54,90 €