Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli, kulička z oceli na valivá ložiska 1.3505.Provedení: Těleso, brynýrováné, kulička tvrzená (50 - 55 HRC).Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků. Lze je také zabudovat ve stávajících upínacích komponentách, jako např. upínací prvek "arness".

Kulička je jištěna proti protočení.
Odkaz na výkres:
Provedení C: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná opěrná plocha
Provedení F: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rýhovaná
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02080 Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12° 188 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky  s úhlem vychýlení 12°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02080-106C7M66,71314,5131010 23,82 €
02080-108C8M86,71314,5131010 29,43 €
02080-110C10M10101821,9191625 33,25 €
02080-112C12M12101821,9191625 33,25 €
02080-116C16M16202733302490 45,53 €
02080-120C20M20202733302490 59,32 €
02080-306F7M66,71314,5131010 29,79 €
02080-308F8M86,71314,5131010 30,23 €
02080-310F10M10101821,9191625 43,13 €
02080-312F12M12101821,9191625 43,13 €
02080-316F16M16202733302490 52,37 €
02080-320F20M20202733302490 59,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83